Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Paperless universal inputs Recorder

RD8250 Series

Paperless universal inputs Recorder | RD8250 Series

Paperless universal inputs Recorder

903,47 RD8252

2 year warranty CE
  • Paperless Recorder with 2 Configurable Isolated Inputs for DC Voltage and Current, Thermocouples, RTDs, Frequency, and rpm Pulse
  • 4 Internal Alarm Setpoints
  • 2 Alarm Relay Outputs
  • 1 Digital Control Input
  • Maximum Storage Rate of 100 Samples/s
  • Compact Flash Cards Can Store Up to 2 Gigabytes of Data in Memory
  • Optional Software for Graphic Analysis, Printing, Transfer, and Exporting (For USB and EI options)
  • Optional Software for Graphic Analysis, Printing, Transfer, and Exporting
  • Standard 1/4 DIN Panel Mount
  • Bright, Clear Display
Schreiber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The paperless recorder of the series RD8250 has dual-function keys and sharp display, OMEGA’s RD8250 is a sophisticated process recorder. The graphic user interface— comprising a nematic LCD with white LED backlight—makes configuration easy.

This recorder can display real-time data in digital or trend format. Via the front-panel USB port (order “-USB” option), the user can upload data from a flash memory card to a PC. The RD8250 comes with a universal power supply (with international plug set), 120 to 240 Vac, 50/60 Hz. Other power options include 12 to 24 Vdc isolated input, and rechargeable battery pack (order “-UPS” option). With the battery pack installed, the RD8250 can function for up to 8 hours, preserving data and settings in the event of a power loss.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252
RD8252
903,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Paperless recorder, 2 inputs, universal AC adaptor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252-EI
RD8252-EI
998,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
Paperless recorder, 2 inputs, universal AC adaptor with Ethernet option
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252-UPS-USB
RD8252-UPS-USB
1.097,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Paperless recorder, 2 inputs, universal AC adaptor with Rechargeable battery for DC-powered unit with USB port
  
RD8252-UPS
1.028,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Paperless recorder, 2 inputs, universal AC adaptor with Rechargeable battery for DC-powered unit
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252-USB
RD8252-USB
915,19
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Paperless recorder, 2 inputs, universal AC adaptor with USB port
  
RD8253
903,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Paperless recorder, 2 inputs, DC power
  
RD8253-EI
1.002,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Paperless recorder, 2 inputs, DC power with Ethernet option
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8253-USB
RD8253-USB
991,90
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Paperless recorder, 2 inputs, DC power with USB port
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-SW
RD8250-SW
€125,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
Windows software for graphics analysis, printing and exporting
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-CFCR
RD8250-CFCR
€87,75
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Compact flash card reader, USB 2.0 compatible
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPC14
SPC14
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NEMA 4 (IP65) splashpoof cover
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC2048MBCF
RD8250-MC2048MBCF
€133,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
2048 MB memory card
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC1024MBCF
RD8250-MC1024MBCF
€116,75
Lieferzeit: ab Lager
 
1024 MB memory card
  
RD8250-MC512MBCF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
512 MB memory card
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Output Wählen Sie:
2 für Universal AC adaptor
3 für DC power 12 to 24 Vdc

(2) Additional Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für None
-UPS für Rechargeable battery for RD8252 unit
-USB für USB communications with basic software
-EI für Ethernet communications port
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.