Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Grafikschreiber mit Ethernet- und USB-Schnittstellen

RD9900

Grafikschreiber mit Ethernet- und USB-Schnittstellen | RD9900

Grafikschreiber mit Ethernet- und USB-Schnittstellen

  • Scharfes Farb-LCD mit 5,6"-TFT
  • Hohe Speicherkapazität auf Standard-CF-Karten
  • 6 oder 12 Kanäle mit hoher Genauigkeit und hoher Geschwindigkeit
  • Einfache Bedienung am Gerät oder über Browser am PC
  • Netzwerkfähig (LAN und Intranet/Internet)
  • E-Mail und FTP
  • Robustes Gehäuse für den Tafeleinbau
  • Abnehmbarer Klemmenblock
  • Software zur Datenaufzeichnung und Auswertung
Schreiber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Schreiber der Serie RD9900 sind netzwerkfähige Grafikschreiber mit einem brillanten 5,6"-Farb-TFT. Das robuste Gerät kombiniert eine schnelle Messrate von 100 ms für 12 Kanäle mit einer hohen Genauigkeit von ±0,1%.
Aufgezeichnet werden die Daten im internen Speicher sowie auf einer Flash-Speicherkarte im CF-Standardformat mit bis zu 2 GB.

Für eine einfache Computer- und Netzwerkanbindung ist der Schreiber als Standard mit Ethernet- und USB-Schnittstellen ausgestattet. Der integrierte Webserver erlaubt den Abruf der Daten im Webbrowser sowie eine Konfiguration des Gerätes über den Browser. Außerdem unterstützt der Schreiber FTP und E-Mailversand.

Der Schreiber lässt sich in den verschiedensten Anwendungen von Datenerfassung bis Datenmanagement in Industrie, Forschung und Entwicklung sowie im Labor für den lokalen und netzwerkbasierten Betrieb einsetzen.

TECHNISCHE DATEN

Eingang
Anzahl der Messeingänge: RD9906: 6 Kanäle, RD9912: 12 Kanäle
Eingangsarten: Universal
DC-Spannung: ±13,8 mV, ±27,6 mV, ±69,0 mV ±200 mV, ±500 mV, 
±2 V ±5 V*, ±10 V*, ±20 V*, ±50 V* (*mit integriertem Spannungsteiler)
DC-Strom: mit externem Shunt (bitte separat bestellen)
Thermoelemente: B, R, S, K, E, J, T, N, PtRh40-PtRh20, W-WRe26, 
WRe5-WRe26, Platinel-II, NiMo-Ni, CR-AuFe, U, L
Widerstandstemperaturfühler: Pt100, JPt100, Pt-Co, Pt50

Aufzeichnung
Interner Speicher: Flash-Speicher, 4 MB Kapazität
Externer Speicher: CF-Karte, 32 MB bis 2 GB Kapazität 
Aufzeichnungsintervalle:  
100, 200, 500 ms; 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 s; 
1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min

Anzeige
Display: Farb-LCD, 5,6"-TFT
Messwert-Anzeige: Trend-, Balkengrafik- und numerische Anzeigen
Historische Trendanzeige:
Gleichzeitig mit Echtzeittrend darstellbar
Informationsanzeigen:
Alarmanzeigen, Markerliste, Dateiliste

Kommunikationsfunktionen
Netzwerk
Kommunikationsart: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
FTP-Server: Dateien können über das Netzwerk heruntergeladen werden.
Web-Server: HTTP1.0-kompatibel. Anzeigen von Daten, Alarm und Konfiguration im Webbrowser (Internet Explorer 5.0 oder höher, Netscape 6.0 oder höher, Opera 7 oder höher)
E-Mail: E-Mails lassen sich bei Auftreten von Alarmen oder in festen, einstellbaren Intervallen versenden, Dateninhalte sind für den Versand in Intervallen auswählbar. 
E-Mail-Empfänger: Bis zu 8 Adressen

USB-Schnittstelle
USB: Version USB 1.1
Übertragungsart: Kontinuierlicher oder Abfragebetrieb
Übertragene Daten: Dateitransfer über virtuelle Laufwerke

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RD9906
3.159,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-kanaliger Grafikschreiber
RD9912
4.272,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
12-kanaliger Grafikschreiber
Option Boards
RD9900-C24
644,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
RS232C/RS485-Schnittstelle
RD9900-AL12
783,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
12 elektromechanische Relaisausgänge
Option Software
RD9900-ZAILA
146,61
Lieferzeit: 2 Wochen
 
ZAILA Datenauswertungssoftware
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.