Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

RTD Extension Cables with retractable or straight wire

RECU, GECU and TECU

RTD Extension Cables with retractable or straight wire | RECU, GECU and TECU

RTD Extension Cables with retractable or straight wire

28,96 TECU10-SMP-U-M-SMP-U-F

  • Retractable Cable in 1 and 4 ft. Lengths with 5:1 Stretch
  • 24 Gage PFA Coated or Glass Overbraid Stranded Copper Wire in 10 and 25 ft. Lengths
  • Standard or Miniature Quick Disconnect
  • Standard or Miniature Quick Disconnect
  • Two Lead Wires Are Supplied if 2 Lead Connectors Are Ordered
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Omega offers various RTD extension cables for interconnecting RTD sensors with instrumentation. They come in either straight or retractable configurations,with glass braided or PFA insulating jackets. The retactable cables come in either 1 foot or 5 foot retracted lenghts that can stretch to 5 feet or 20 feet respectively.Ten termination types are available.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRECU1-MTP-U-M-MTP-U-F
RECU1-MTP-U-M-MTP-U-F
30,58
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RETRACTABLE SENSOR CABLE, MTP MALE/FEMALE CONNECTORS,1 FOOT RETRACTED LENGTH.
  
RECU4-TA3M-TA3F
100,09
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RETRACTABLE SENSOR CABLE, TA3 MALE/TA3 FEMALE CONNECTOR, 4 FOOT RETRACTED LENGTH.
  
TECU10-SMP-U-M-SMP-U-F
28,96
Lieferzeit: 6 Wochen
 
STRAIGHT SENSOR CABLE, SMP MALE/FEMALE CONNECTORS, 10 FOOT LONG PFA-COATED CABLE
  
TECU25-TA3M-TA3F
96,72
Lieferzeit: 6 Wochen
 
STRAIGHT SENSOR CABLE,TA3 MALE/FEMALE CONNECTORS, 25 FOOT PFA-COATED CABLE
  
GECU10-OTP-U-M-OTP-U-F
26,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
STRAIGHT SENSOR CABLE,OTP MALE/FEMALE CONNECTORS, 10 FOOT LONG GLASS BRAIDED CABLE.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Note: Retractable cables are expandable 5:1. One foot will expand to 5 ft. length. Note: PFA coated wire extension cables are constructed from 24 gage wire.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) RTD EXTENSION CABLES Wählen Sie:
RECU1 für Retractable cable 1 ft
RECU4 für Retractable cable 4 ft
GECU10 für Straight cable glass braided 10 ft
GECU25 für Straight cable glass braided 25 ft
TECU10 für Straight cable PFA-coated 10 ft
TECU25 für Straight cable PFA-coated 25 ft

(2) Termination 1 Wählen Sie:
MTP-U-M für MTP male connector
OST-U-M für OST male connector
OTP-U-M für OTP male connector
SMP-U-M für SMP male connector
TA3M für TA3 male connector

(3) Termination 2 Wählen Sie:
OST-U-F für OST female connector
OTP-U-F für OTP female connector
MTP-U-F für MTP female connector
SMP-U-F für SMP female connector
TA3F für TA3 female connector
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.