Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld Hygro Thermometer Data Logger

RH318

Handheld Hygro Thermometer Data Logger | RH318

Handheld Hygro Thermometer Data Logger

1 year warranty CE
  • Thermistor Sensor for Temperature Measurement, Fast Response Time
  • Large Backlit Dual LCD Display, MAX/MIN/HOLD Function
  • Dew Point Measurement
  • 16,000 Record Data Logger
  • USB Cable Included, RS232 Cable (Optional)
  • Interchangeable Probes
  • Windows® Software
  • Auto Power Off
  • Low Battery Indicator
  • Tilt Stand Included
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The RH318 is a low cost, high performance handheld meter with data logging ability. It offers a large dual back-lit display to show the temperature and humidity from a handheld probe and can display a dew point measurement. The temperature/humidity probe uses a semiconductor and polymer capacitive sensor and a thermistor temperature sensor. Windows® based software and USB interface cable is included to allow real time or recorded data to be read by a PC through the USB/RS232 port (RS232 interface cable is optional). Probe can extend up to 1.5 m (5') with optional extension cable.

SPECIFICATIONS
Sensor Type: Electronic capacitance polymer film sensor/NTC
Relative Humidity Range: 0 to 100% RH
Temperature Range: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Dew Point Temperature Range: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Resolution: 0.1% RH, 0.1°C, 0.1°F
Accuracy Probe (RH318-RP): <10% RH, >90% RH ±4.0% RH 10% RH to 90% RH ±2.0% RH -20 to 60°C (-4 to 140°F) ±0.8°C (±1.5°F)
Response Time (In Slow Moving Air):
    Humidity:
180 s
    Temperature: 10 s
Sensor Hysteresis: <1.5% RH
Temperature Coefficient: 0.1 x (specified accuracy) per 1°C (<23°C or >23°C)
Sample Rate: Two times per second
Battery Type: 9V battery (included)
Battery Lifetime: Approx. 80 hours (alkaline battery)
AC Adaptor (Optional): 9 Vdc (8 to 10 Vdc max )
Operation Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F)
Operation Humidity: 10 to 90% RH
Storage Temperature: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Storage Humidity: 10 to 75% RH
Dimensions
    Meter:
185 L × 65 W × 36 mm H (7.3 x 2.6 x 1.4")
    Probe: 15 D x 94 mm L (0.6 x 3.7")
Weight: Approx. 285 g (10 oz)
Environment Conditions:
    Altitude: Up to 2000 m (6562')
    Relative Humidity: 90% max
    Operation Ambient Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRH318
RH318
360,33
Lieferzeit: ab Lager
 
Handheld hygro thermometer data logger
Accessories
  
RH318-RP
€151,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRH318-EXT
RH318-EXT
€41,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
Extension cable 1.5 m (5')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER
HH300-ADAPTER
€25,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Power adaptor, 115 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE
HH300-CABLE
€25,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
RS232 interface cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25,37
Lieferzeit: ab Lager
 
Spare USB interface cable
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with probe, NIST calibration, USB interface cable, Windows® software, carrying case, tilt stand, 9V battery, and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.