Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall: mit dreifarbiger Analoganzeige

RLC-50

Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall RLC-50 | RLC-50

Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall RLC-50

  • Selbstklebend
  • Deutliche, einfach abzulesende Anzeige in °C und °F
  • Für Temperaturen von -30 bis +120°C
  • Rückkehr zum Ausgangszustand - kann immer wieder verwendet werden
  • Sichere, ungiftige Ausführung
  • Nicht elektrisch leitfähig
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Temperaturaufkleber.

Die Aufkleber der RLC-Serie eignen sich für die unterschiedlichsten Messaufgaben – die verschiedenen Ausführungen sind genau auf die Anwendung abgestimmt. Dabei erlauben feine Farbabstufungen ein präzises Ablesen der Temperatur.

Grün = Ist-Temperatur
Braun = leicht oberhalb
Blau = leicht unterhalb

Technische Daten
Ansprechzeit: 1/2 bis 2 Sekunden
Stärke des Aufklebers: ca. 0,25 mm
Umgebungsbedingungen: Empfohlene Lagerung: 10 bis 38°C, geschützt vor Sonnenlicht und ultravioletter Strahlung
Abmessungen: 45 x 13 mm

Modellübersicht
Modellnummer

Beschreibung
Teilung Schritte Temperaturbereich
RLC-50-30/0-(*)

5°C 7 -30 bis 0 °C
RLC-50-0/30-(*)

5°C 7 0 bis 30 °C
RLC-50-30/60-(*)

5°C 7 30 bis 60 °C
RLC-50-60/90-(*)

5°C 7 60 bis 90 °C
RLC-50-30/90-(*)

10°C 7 30 bis 90 °C
RLC-50-90/120-(*)

5°C 7 90 bis 120 °C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RLC-50-30/0-10
16,62
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für -30 bis 0°C, 10 Stück
RLC-50-30/0-30
47,27
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für -30 bis 0°C, 30 Stück
RLC-50-0/30-10
16,62
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für 0 bis 30°C, 10 Stück
RLC-50-0/30-30
45,58
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für 0 bis 30°C, 30 Stück
RLC-50-30/60-10
16,62
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für 30 bis 60°C, 10 Stück
RLC-50-30/60-30
45,58
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für 30 bis 60°C, 30 Stück
RLC-50-60/90-10
16,62
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für 60 bis 90°C, 10 Stück
RLC-50-60/90-30
45,58
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für 60 bis 90°C, 30 Stück
RLC-50-30/90-10
16,62
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 10°C) für 30 bis 90°C, 10 Stück
RLC-50-30/90-30
45,58
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 10°C) für 30 bis 90°C, 30 Stück
RLC-50-90/120-10
16,62
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für 90 bis 120°C, 10 Stück
RLC-50-90/120-30
45,58
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für 90 bis 120°C, 30 Stück
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.