Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall: mit dreifarbiger Analoganzeige

RLC-60

Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall RLC-60 | RLC-60

Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall RLC-60

  • Selbstklebend
  • Deutliche, einfach abzulesende Anzeige in °C und °F
  • Temperaturbereiche: -3 bis 13°C, 14 bis 31°C, 32 bis 49°C
  • Rückkehr zum Ausgangszustand - kann immer wieder verwendet werden
  • Sichere, ungiftige Ausführung
  • Nicht elektrisch leitfähig
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Temperaturaufkleber.

Die Aufkleber der RLC-Serie eignen sich für die unterschiedlichsten Messaufgaben – die verschiedenen Ausführungen sind genau auf die Anwendung abgestimmt. Dabei erlauben feine Farbabstufungen ein präzises Ablesen der Temperatur.

Grün = Ist-Temperatur
Braun = leicht oberhalb
Blau = leicht unterhalb

Technische Daten
Ansprechzeit: 1/2 bis 2 Sekunden
Stärke des Aufklebers: ca. 0,25 mm
Umgebungsbedingungen: Empfohlene Lagerung: 10 bis 38°C, geschützt vor Sonnenlicht und ultravioletter Strahlung
Abmessungen: 13 x 127 mm

Modellübersicht
Modellnummer

Beschreibung
Teilung Schritte Temperaturbereich
RLC-60-3/13-(*)

1°C (1) 16 -3 bis 13 °C
RLC-60-14/31-(*)

1°C (2) 16 14 bis 31 °C
RLC-60-32/49-(*)

1°C (3) 16 32 bis 49 °C
(*) Bitte Packungsgröße angeben: “10” für 10 Stück, “30” für 30 Stück.
(1) Auf der Skala ist der Wert von 5°C ausgelassen, da die Teilung auf 2°F basiert.
(2) Auf der Skala sind die Werte von 15°C und 25°C ausgelassen, da die Teilung auf 2°F basiert.
(3) Auf der Skala sind die Werte von 36°C und 46°C ausgelassen, da die Teilung auf 2°F basiert.
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RLC-60-3/13-10
18,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 1°C, Anm.1) für -3 bis 13°C, 10 Stück
RLC-60-3/13-30
29,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 1°C, Anm.1) für -3 bis 13°C , 30 Stück
RLC-60-14/31-10
18,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 1°C, Anm.2) für 14 bis 31°C, 10 Stück
RLC-60-14/31-30
52,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 1°C, Anm.2) für 14 bis 31°C, 30 Stück
RLC-60-32/49-10
18,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 1°C, Anm.3) für 32 bis 49°C, 10 Stück
RLC-60-32/49-30
50,29
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 1°C, Anm.3) für 32 bis 49°C, 30 Stück
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
1.) Auf der Skala ist der Wert von 5°C ausgelassen, da die Teilung auf 2°F basiert.
2.) Auf der Skala sind die Werte von 15°C und 25°C ausgelassen, da die Teilung auf 2°F basiert.
3.) Auf der Skala sind die Werte von 36°C und 46°C ausgelassen, da die Teilung auf 2°F basiert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.