Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall: mit dreifarbiger Analoganzeige

RLC-70

Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall RLC-70
 | RLC-70

Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall RLC-70

  • Selbstklebend
  • Deutliche, einfach abzulesende Anzeige in °C
  • Temperaturbereiche, je nach Messaufgabe, für Kühlräume/Klimakammern bis hin zur Raumüberwachung: 0 bis 12°C, 10 bis 40°C, 25 bis 100°C
  • Rückkehr zum Ausgangszustand - kann immer wieder verwendet werden
  • Sichere, ungiftige Ausführung
  • Nicht elektrisch leitfähig
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Temperaturaufkleber.

Die Aufkleber der RLC-Serie eignen sich für die unterschiedlichsten Messaufgaben – die verschiedenen Ausführungen sind genau auf die Anwendung abgestimmt. Dabei erlauben feine Farbabstufungen ein präzises Ablesen der Temperatur.

Grün = Ist-Temperatur
Braun = leicht oberhalb
Blau = leicht unterhalb

Technische Daten
Ansprechzeit: 1/2 bis 2 Sekunden
Stärke des Aufklebers: ca. 0,25 mm
Umgebungsbedingungen: Empfohlene Lagerung: 10 bis 38°C, geschützt vor Sonnenlicht und ultravioletter Strahlung
Abmessungen: 19 x 132 mm

Modellübersicht
Modellnummer

Beschreibung
Teilung Schritte Temperaturbereich
RLC-70-0/12-(*)

2°C 7 0 bis 12 °C
RLC-70-10/40-(*)

2°C 16 10 bis 40 °C
RLC-70-25/100-(*)

5°C 16 25 bis 100 °C
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RLC-70-0/12-10
31,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessstreifen aus Flüssigkristall, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12°C, Packung zu 10 Stück
RLC-70-0/12-30
71,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessstreifen aus Flüssigkristall, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12°C, Packung zu 30 Stück
RLC-70-10/40-10
30,57
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 2°C) für 10 bis 40°C, 10 Stück
RLC-70-10/40-30
71,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 2°C) für 10 bis 40°C, 30 Stück
RLC-70-25/100-10
31,71
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für 25 bis 100°C, 10 Stück
RLC-70-25/100-30
71,37
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessstreifen (Teilung 5°C) für 25 bis 100°C, 30 Stück
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) RLC-70-10/40-30 Aufkleber mit 16 Temperaturstufen für 10 bis 40°C (Teilung 2°C), Packung mit 30 Stück, €71,37
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.