Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einbaubuchsen mit rundem Tafelausschnitt für Miniatur- und Standardsteckverbinder

RMJ/RSJ-(*)-R

Einbaubuchse RMJ/RSJ mit runden Tafelausschnitt | RMJ/RSJ-(*)-R

Einbaubuchse RMJ/RSJ mit runden Tafelausschnitt

  • Glasfaserverstärktes Nylon für Temperaturen bis zu 180°C
  • RMJ-Miniatureinbaubuchse für alle Steckverbinder in Miniaturgröße
  • RSJ-Standardeinbaubuchse für alle Steckverbinder in Standardgröße
  • Montage in runden oder D-förmigen Ausschnitten
  • Runde Frontblende
  • Mit Verpolungsschutz
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Einbaubuchsen sind mit runder Frontblende lieferbar, ideal für Anwendungen, in denen sich die Buchse auch optisch in die bereits vorhandene Instrumentierung einfügen soll. Zur Installation ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Der Montageaufwand beschränkt sich auf das Bohren oder Stanzen des Lochs und Anziehen der mitgelieferten Mutter. Zusätzliche Messkreise können ohne längere Unterbrechung des Betriebs in bestehenden Tafeln nachgerüstet werden. Die Legierungen der Kontakte entsprechen den jeweiligen Thermoelement-Legierungen.

Die Serie RMJ & RSJ mit eckiger Front RMJ/RSJ-*-S ist nur noch bis 31. Dezember 2018 verfügbar. Bitte verwenden Sie die Serie RMJ & RSJ mit runder Front oder kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung für eine geeignete Alternative.

RMJ/RSJ-(*)-R mit rundem Tafelausschnitt und runder Frontblende


 Modellübersicht
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Buchse 
mit runder
Frontblende
für Miniatur-
steckverbinder
Modellnummer
Buchse 
mit runder
Frontblende
für Standard-
steckverbinder
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel  RMJ-KI-R  RSJ-KI-R
T Kupfer-Konstantan Kupfer* Konstantan  RMJ-TI-R  RSJ-TI-R
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan  RMJ-J-R  RSJ-J-R
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan  RMJ-E-R  RSJ-E-R
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11  RMJ-R/SI-R  RSJ-R/SI-R
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer  RMJ-U-R  RSJ-U-R
 

Anmerkungen:
Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.
Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar. 
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).
Beispiel: RSJ-K-R, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).

Abmessungen
RMJ Tafelausschnitt: ø 16,0 mm (Abstand Mitte – Links: 4,1 mm)
RMJ Runde Front: ø 20,6 mm
RSJ Tafelausschnitt: ø 22,4 mm (14 NPS-Gewinde (12,7 mm))
RSJ Runde Front: ø 28,7 mm
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Einbaubuchsen für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder mit runder Frontblende
RMJ-KI-R
4,81
Lieferzeit: ab Lager
 
Runde Einbaubuchse RMJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp K, grün
RMJ-TI-R
4,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Runde Einbaubuchse RMJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp T, braun
RMJ-J-R
4,81
Lieferzeit: ab Lager
 
Runde Einbaubuchse RMJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp J, schwarz
RMJ-E-R
4,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Runde Einbaubuchse RMJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp E, violett
RMJ-R/SI-R
5,08
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Runde Einbaubuchse RMJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp R/S, orange
RMJ-U-R
4,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Runde Einbaubuchse RMJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp U, weiß
Einbaubuchsen für Standard-Thermoelement-Steckverbinder mit runder Frontblende
RSJ-KI-R
5,39
Lieferzeit: ab Lager
 
Runde Einbaubuchse RSJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp K, grün
RSJ-TI-R
5,49
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Runde Einbaubuchse RSJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp T, braun
RSJ-J-R
5,39
Lieferzeit: ab Lager
 
Runde Einbaubuchse RSJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp J, schwarz
RSJ-E-R
5,39
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Runde Einbaubuchse RSJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp E, violett
RSJ-R/SI-R
5,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Runde Einbaubuchse RSJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp R/S, orange
RSJ-U-R
5,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Runde Einbaubuchse RSJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp U, weiß
Zubehör
MPJ-CAP-12
7,82
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Staubschutzkappen, Packung mit 12 Stück
SPJ-CAP-12
10,13
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Staubschutzkappen, Packung mit 12 Stück
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
In der Tabelle sind bevorzugt die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich.
Der Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Einbuchse Wählen Sie:
RSJ für Standardsteckverbinder runder Tafelausschnitt
RMJ für Miniatursteckverbinder runder Tafelausschnitt

(2) Thermoelement-Typ und Farbkode Wählen Sie:
KI für Typ K Thermoelement IEC gruen
K für Typ K Thermoelement ANSI gelb
J für Typ J Thermoelement IEC/ANSI schwarz
TI für Typ T Thermoelement IEC braun
T für Typ T Thermoelement ANSI blau
NI für Typ N Thermoelement IEC pink
N für Typ N Thermoelement ANSI orange
E für Typ E Thermoelement IEC/ANSI violett
R/SI für Typ R/S Thermoelement IEC orange
R/S für Typ R/S Thermoelement ANSI gruen
G für Typ G Thermoelement rot
C für Typ C Thermoelement rot
D für Typ D Thermoelement rot
U für Typ Nicht kompensiert oder Typ B Thermoelement weiss

(3) Frontblende Wählen Sie:
R für Rund
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.