Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Extension Wire Chart

RTD Extension Wire

Extension Wire Chart | RTD Extension Wire

Extension Wire Chart

  • Available with PFA, Fiberglass or PVC Insualtion and Outer Jacket
  • #24 or #26 AWG Stranded Nickel Plated Copper Conductors Available in Most Styles
  • Red/Black or Red/White Color Codes Available in Most Styles
  • Available with Optional Stanless Steel Overbraid
  • Cable Available in 25, 50, 100, 200, 500 and 1000 Foot Spools Standard

Beschreibung

This cable is great for manufacturing sensors or for use as extension wire. Available in 2, 3 and 4 wire constructions, two color codes (red/black or red/white), three insulation and jacketing materials (PFA, Fiberglass and PVC) and three conductor sizes (#20 AWG Solid, #24 or #26 AWG Stranded) this cable will work with a wide variety of applications. Standard spool lengths include 25, 50, 100, 200, 500 and 1000 feet.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
#26 AWG Stranded Nickel Plated Copper Conductors, PFA Insulated, PFA Jacketed Cable, Red and White Color Code
EXTT-4CUI-26S-1000
1.137,55
Lieferzeit: 4 Wochen
 
4 Conductor, 2 Red, 2 White, 1000'
EXTT-3CUI-26S-500
531,64
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3 Conductor, 2 Red, 1 White, 500'
#24 AWG Stranded Nickel Plated Copper, PFA Insulated, PFA Jacketed Cable, Red and White Color Code
EXTT-3CUI-24S-1000
1.070,16
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3 Conductor, 2 Red, 1 White, 1000'
EXTT-3CUI-24S-500
559,02
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3 Conductor, 2 Red, 1 White, 500'
#24 AWG Stranded Nickel Plated Copper, PFA Insulated, PFA Jacketed Cable, Red and White Color Code and SST Overbraid
EXTT-3CUI-24S-SB-1000
1.430,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3 Conductor, 2 Red, 1 White, 1000'
EXTT-4CUI-24S-SB-500
790,07
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 Conductor, 2 Red, 2 White, 500'
#26 AWG Stranded Nickel Plated Copper, PFA Insulated, PFA Jacketed Cable, Red and Black Color Code
EXTT-3CU-26S-1000
1.029,43
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3 Conductor, 1 Red, 2 Black, 1000'
EXTT-4CU-26S-1000
1.116,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 Conductor, 2 Red, 2 Black, 1000'
#26 AWG Stranded Nickel Plated Copper, Fiberglass Insulated, Fiberglass Jacketed Cable, Red and White Color Code
EXGG-3CUI-26S-500
313,87
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3 Conductor, 2 Red, 1 White, 500'
EXGG-4CUI-26S-1000
708,51
Lieferzeit: 11 Wochen
 
4 Conductor, 2 Red, 2 White, 1000'
#24 AWG Stranded Nickel Plated Copper, Fiberglass Insulated, Fiberglass Jacketed Cable, Red and White Color Code
EXGG-3CUI-24S-1000
617,07
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 Conductor, 2 Red, 1 White, 1000'
EXGG-3CUI-24S-SB-500
487,57
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3 Conductor, 2 Red, 1 White, 500'
#24 AWG Stranded Nickel Plated Copper, Fiberglass Insulated, Fiberglass Jacketed Cable, Red and White Color Code and Stainless Steel Overbraid
EXGG-2CUI-24S-SB-1000
838,01
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 Conductor, 1 Red, 1 White, 1000'
EXGG-3CUI-24S-SB-500
487,57
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3 Conductor, 2 Red, 1 White, 500'
#26 AWG Stranded Nickel Plated Copper, Fiberglass Insulated, Fiberglass Jacketed Cable, Red and Black Color Code
EXGG-3CU-26S-1000
581,03
Lieferzeit: 11 Wochen
 
3 Conductor, 1 Red, 2 Black, 1000'
EXGG-4CU-26S-1000
722,45
Lieferzeit: 4 Wochen
 
4 Conductor, 2 Red, 2 Black, 1000'
#24 AWG Stranded Nickel Plated Copper, PVC Insulated, PVC Jacketed Cable, Red and Black Color Code
EXPP-2CU-24S-500
316,37
Lieferzeit: 3 Wochen
 
2 Conductor, 1 Red, 1 Black, 500'
EXPP-2CU-24S-1000
631,23
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 Conductor, 1 Red, 1 Black, 1000'
#24 AWG Stranded Nickel Plated Copper, PVC Insulated, PVC Jacketed Cable, Red and White Color Code
EXPP-2CUI-24S-100
115,59
Lieferzeit: 3 Wochen
 
2 Conductor, 1 Red, 1 White, 100'
EXPP-2CUI-24S-1000
677,72
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 Conductor, 1 Red, 1 White, 1000'
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: For Stainless Steel Overbraid, add "-SB" to the end of the part number and $0.21/foot to the price.

Ordering Example: (1) EXGG-2CU-26S-50 50 Foot Spool of 2 Conductor #26AWG Sranded Nickel Plated Copper, Fiberglass Insulated (1 Black and 1 Red) with Fiberglass Overjacket., €46,88  plus (1) EXGG-4CUI-24S-200 200 Foot Spool of 4 Conductor #24AWG Sranded Nickel Plated Copper, Fiberglass Insulated (2 Red and 2 White) with Fiberglass Overjacket., €210,31  plus (1) EXTT-3CU-26S-100 100 Foot Spool of 3 Conductor #26AWG Sranded Nickel Plated Copper, PFA Insulated (2 Black and 1 Red) with PFA Overjacket., €179,85  plus (1) EXTT-3CUI-26S-500 500 Foot Spool of 3 Conductor #26AWG Sranded Nickel Plated Copper, PFA Insulated (2 Red and 1 White) with PFA Overjacket., €531,64, €46,88 + 210,31 + 179,85 + 531,64 = €968,68

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Insulation Type Wählen Sie:
TT für PFA Insulated & Jacketed
GG für Fiberglass Insulated & Jacketed
PP für PVC Insulated & Jacketed

(2) Number of Conductors Wählen Sie:
2 für Two Conductor
3 für Three Conductor
4 für Four Conductor

(3) Color Code Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Red & Black Color Code
I für Red & White Color Code

(4) AWG Wählen Sie:
20 für 20 AWG (EXGG-2CU Only)
24S für 24S AWG (EXPP Only)
26S für 26S AWG (EXGG and EXTT Only)

(5) Options Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für None
-SB für Stainless Steel Overbraid

(6) Spool Length in Feet Wählen Sie:
25 für 25 Feet
50 für 50 Feet
100 für 100 Feet
200 für 200 Feet
500 für 500 Feet
1000 für 1000 Feet
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.