Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Universell einsetzbares Oberflächen-Thermoelement

SA1XL

SA1XL: Thermoelemente mit schnellem Ansprechverhalten | SA1XL

SA1XL: Thermoelemente mit schnellem Ansprechverhalten

  • Anschlusslängen von 1, 2 und 3 m ab Lager
  • Thermoelement-Typ J, K, T oder E
  • Abisolierte Leitungen als Standardausführung (Steckverbinder in Miniaturgröße mit integrierter Zugentlastung als Option)
  • Einfache Installation durch selbstklebenden Rücken (auf Silikonbasis, bis 175°C)
  • Verklebter Sensor bis 315°C einsetzbar (z. B. mit OMEGABOND™ lufthärtendem Kleber)
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelemente.

Mit dem SA1XL stellt OMEGA seine neue Generation von schnellen, aufklebbaren Thermoelementen für Oberflächenmessungen vor. Das neue SA1XL-Thermoelement bietet Ansprechzeiten von weniger als 0,15 Sekunden. Das Thermoelement besteht aus einer in Kapton/Glasfaser eingebetteten Messspitze und einer glasfaserisolierten Anschlussleitung. Das SA1XL lässt sich als selbstklebendes Thermoelement bis 175°C einsetzen, bei Verwendung eines entsprechenden Klebers auch bis zu 315°C.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SA1XL-JI
132,14
Lieferzeit: ab Lager
 
Selbstklebendes Thermoelement, mit 1 m Leitung, abisolierte Kabelenden, Typ J
SA1XL-KI-2M
171,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
Selbstklebendes Thermoelement, mit 2 m Leitung, abisolierte Kabelenden, Typ K
SA1XL-TI-3M
208,40
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Selbstklebendes Thermoelement, mit 3 m Leitung, abisolierte Kabelenden, Typ T
SA1XL-EI-SRTC
171,46
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Selbstklebendes Thermoelement, mit 1 m Leitung, Miniaturstecker, Typ E
SA1XL-KI-2M-SRTC
196,93
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Selbstklebendes Thermoelement, mit 2 m Leitung, Miniaturstecker, Typ K
SA1XL-JI-3M-SRTC
240,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
Selbstklebendes Thermoelement, mit 3 m Leitung, Miniaturstecker, Typ J
SA1XL-J-SRTC-SB
213,68
Lieferzeit: 8 Wochen
 
5-Pack Super fast-response, self-adhesive Type J thermocouple, 1m (40”) cable length, molded SMP male and SS overbraid cable
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Nach dem Aufkleben kann der Fühler sofort bis 175°C eingesetzt werden.
Für höhere Temperaturen bis 315°C kann der Fühler mit OMEGABOND™-Klebern, unserer lufthärtenden Kleberreihe, dauerhaft oder wieder ablösbar befestigt werden.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelementtyp angeben Wählen Sie:
K für NickelChrom-Nickel
J für Eisen-Konstantan
T für Kupfer-Konstantan
E für NickelChrom-Konstantan

(2) Leitungslänge Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 1 m Leitung
-2M für 2 m Leitung
-3M für 3 m Leitung

(3) Kabelende Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für abisolierte Kabelenden
-SRTC für Miniaturstecker
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.