Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Socket-Weld Design Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements

SERIES 260W

Socket-Weld Design Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements | SERIES 260W

40,59 3/4-260W-U21/2-BRASS

  • Standard Insertion Lengths from 2 1/2 to 22 1/2 Inches
  • Available in Stainless Steel, Carbon Steel and Brass
  • Compatible with OMEGA™ NB1, NB2, PR12, PR14, and NPT-style probes, as well as DialTempTM Thermometers
Schutzrohre und Schutzrohre mit Anschlusskopf - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Application:
260W series fits standard length 1/4" diameter elements. 385W series fits standard length 3/8" diameter elements.

Connection:
3/4" or 1" nominal pipe size welding shoulder fits ASA welding fittings, flanges, etc. Wells for larger pipe size fittings are available upon request.

Materials:
Carbon Steel (C-1018); A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316 are standard. Other materials are available upon request.

Protective Coatings for Thermowells:
• Resist Corrosion
• For Chemical Baths
• Color-Coded Sensors for Process Control
• Available in PFA, Epoxy and other materials
Consult Sales Department for complete information

Lagging Extension:
When specifying lagging extension, choose a length which will permit the use of a standard element length. (See 260L and 385L lengths.)


Series 260W
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.

Pipe Size
P
Model No.Shank Dia.
Q
PStem Lgth.
A
Insert. Lgth.
U
3/4"
Nominal
(1.050" Dia.)
3/4-260W-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2
1"
Nominal
(1.315" Dia.)
1-260W-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1.315
1.315
1.315
1.315
1.315
1.315
1.315
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2


Pressure-Temperature rating–lbs. per sq. inch
Material Temperature — °F
70° 200° 400° 600° 800° 1000° 1200°
Brass500042001000
Carbon Steel520050004800460035001500
A.I.S.I. 3047000620056005400520045001650
A.I.S.I. 3167000700064006200610051002500
Monel650060005400530052001500
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
3/4-260W-U21/2-304SS
51,02
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Socket-Weld Design Thermowells, Pipe Size 3/4", Insertion Length 2 1/2", 304 SS
3/4-260W-U71/2-304SS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Socket-Weld Design Thermowells, Pipe Size 3/4", Insertion Length 7 1/2", 304 SS
3/4-260W-U101/2-BRASS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Socket-Weld Design Thermowells, Pipe Size 3/4", Insertion Length 10 1/2", Brass
1-260W-U131/2-CS
147,28
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Socket-Weld Design Thermowells, Pipe Size 1", Insertion Length 13 1/2", Carbon Steel
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) External Diameter Wählen Sie:
3/4 für 3/4 in.
1 für 1 in.

(2) Insertion length dimension Wählen Sie:
21/2 für 2 1/2 in.
41/2 für 4 1/2 in.
71/2 für 7 1/2 in.
101/2 für 10 1/2 in.
131/2 für 13 1/2 in.
161/2 für 16 1/2 in.
221/2 für 22 1/2 in.

(3) Material Wählen Sie:
304SS für 304 SS
316SS für 316 SS
CS für Carbon Steel
BRASS für Brass
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.