Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

General Purpose Test Wells and Limited Space Wells

SERIES 385A and 260A

General Purpose Test Wells  and Limited Space Wells | SERIES 385A and 260A

General Purpose Test Wells and Limited Space Wells

45,95 1/2-385A-U2-BRASS

Beschreibung

Series 385A

Application:
Armored liquid-in-glass test thermometers. #14 gage test thermocouples. Bimetal test thermometers.

Connection Size:
1/2" NPT external thread is standard.

Lagging Extension:
When extra head length is required to extend through insulation, 2 1/2" lagging extension is standard.

Materials:
Brass (ASTM B-16), Carbon Steel (C-1018), A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316 Stainless Steel. Other materials available on request.

Cap and Chain: Captive plug & chain is furnished on all wells as standard.

Series 385A—General Use

All dimensions in inches

Velocity Rating – feet per second
Material Insertion Length—“U”
2 4 6 8 10 12
Brass362
(74)
115
(37)
51.4
(24.7)
28.9
(18.5)
18.5
(14.8)
12.8
(12.3)
Carbon
Steel
422
(156)
155
(78)
69.1
(52.1)
38.924.917.3
A.I.S.I. 304
& 316
450
(223)
162
(112)
72.240.62618.1
Monel382
(147)
145
(73.8)
64.7
(49.2)
36.423.316.1
Where single values appear in the velocity tables, these may be considered safe for water, steam, air or gas. In the shorter insertion lengths, consideration is given to the velocity pressure effect of water flowing at higher velocities. The values in parentheses, therefore, represent safe values for water flow, while the unbracketed values may be used for steam, air, gas and similar density fluids.

Model Number Insert. Lgth. U Stem. Lgth. A
1/2-385A-U 2*
-U 4*
-U 6*
-U 8*
-U10*
-U12*
2
4
6
8
10
12
3 1/4
5 1/4
7 1/4
9 1/4
11 1/4
13 1/4
* Material – 304 SS, Carbon Steel, etc.

Pressure-Temperature rating–lb per sq. inch
Material Temperature — °F
70° 200° 400° 600° 800° 1000° 1200°
Brass28102530440
Carbon Steel31603040290027702110920
A.I.S.I. 304412037403400328031802750990
A.I.S.I. 3164120412038503760368030801490



Series 260A

Application:
Used where short insertion length is necessary as in short legs of tees, etc. This well also fits the 2 1/2" length bimetal thermometer with 1/4" stem diameter.

Connection Size:
3/4" NPT and 1" NPT external thread.

Standard Materials:
Brass (ASTM B-16), Carbon Steel (C-1020), A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316, Monel.

Series 260A

All dimensions in inches

External
Thread
P
Model Number
3/4"NPT
1"NPT
3/4-260A-U15/8*
1-260A-U15/8*
* Material – 304 SS, Carbon Steel, etc.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
1/2-385A-U2-304SS
50,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
General purpose test well for 3/8" Diameter elements
1/2-385A-U4-304SS
60,36
Lieferzeit: 7 Wochen
 
General purpose test well for 3/8" Diameter elements
1/2-385A-U6-304SS
73,17
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose test well for 3/8" Diameter elements
3/4-260A-U15/8-304SS
40,97
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Limited space thermowell for 1/4" diameter elements
3/4-260A-U15/8-316SS
58,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Limited space thermowell for 1/4" diameter elements
1-260A-U15/8-BRASS
40,64
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Limited space thermowell for 1/4" diameter elements
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) External Thread - NPT Wählen Sie:
1/2 für 1/2 NPT
3/4 für 3/4 NPT
1 für 1 NPT

(2) Bore Size - inch Wählen Sie:
385A für 385 in.
260A für 260 in.

(3) Insertion Length Dimension Wählen Sie:
2 für 2 in.
4 für 4 in.
6 für 6 in.
8 für 8 in.
10 für 10 in.
12 für 12 in.
15/8 für 1 5/8 in.

(4) Material Wählen Sie:
304SS für 304 SS
316SS für 316 SS
BRASS für Brass
CS für Carbon Steel
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.