Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Selbstrastende Einbaubuchsen für Standard- und Miniatur-Steckverbinder

SPJ

Einbaubuchse SPJ | SPJ

Einbaubuchse SPJ

  • Montage ohne Werkzeug
  • Rastet in Ausschnitt ein
  • Farbcodiert und mit ID-Nummern
  • Wiederverwendbar
  • Für Drahtdurchmesser bis 1,6 mm
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
  • Für Standard- und Miniatur-Steckverbinder
  • Option: Staubschutzkappe
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Separates Montagematerial ist bei den SPJ-Einbaubuchsen nicht mehr nötig, da der Befestigungsmechanismus in die Buchse integriert ist. Ein kleine Aussparung und ein Zapfen auf der anderen Seite sorgen für eine präzise Ausrichtung der Buchsen zueinander, so dass auch hier kein Werkzeug erforderlich ist. Die SPJ-Buchsen aus farbcodiertem Nylon eignen sich für Stecker in Standardgröße.

Wenn eine größere Anzahl von Buchsen demontiert werden muß, ist die Demontagezange SIRT-1 ein praktisches Werkzeug. Sie drückt alle Federclips zusammen, so dass die Buchsen auch unter engen Platzbedingungen nach Vorne aus der Tafel herausgedrückt werden können.

 Modellübersicht
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel  SPJ-KI-M  SPJ-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan  SPJ-TI-M  SPJ-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan  SPJ-J-M  SPJ-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan  SPJ-E-M  SPJ-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11  SPJ-R/SI-M  SPJ-R/SI-F
C W/5%Re-W/26%Re Legier.#405 Legier.#426  SPJ-C-M  SPJ-C-F
D W/3%Re-W/25%Re Legier.#203 Legier.#225  SPJ-D-M  SPJ-D-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer  SPJ-U-M  SPJ-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil  SPJ-NI-M  SPJ-NI-F


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Ausführung als Universal-Buchse
SPJ-KI-F
7,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Universal-Einbaubuchse für Steckverbinder Typ K
SPJ-TI-F
7,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Universal-Einbaubuchse für Steckverbinder Typ T
SPJ-J-F
7,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Universal-Einbaubuchse für Steckverbinder Typ J
SPJ-E-F
7,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universal-Einbaubuchse für Steckverbinder Typ E
SPJ-R/SI-F
7,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Universal-Einbaubuchse für Steckverbinder Typ R/S
SPJ-U-F
7,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universal-Einbaubuchse für Steckverbinder Typ U
SPJ-NI-F
7,77
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Universal-Einbaubuchse für Steckverbinder Typ N
Ausführung als Stecker
SPJ-KI-M
7,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp K, grün
SPJ-TI-M
8,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp T, braun
SPJ-J-M
€8,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp J, schwarz
SPJ-E-M
8,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp E, violett
SPJ-R/SI-M
7,43
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp R/S, orange
SPJ-U-M
8,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp U, weiß
SPJ-NI-M
7,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp N. pink
Zubehör
1-12L
€6,53
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra-Aufkleber mit ID-Nummer ( 1 bis 12). Andere Nummern auf Anfrage.
SPJ-CAP-12
€10,13
Lieferzeit: ab Lager
 
Staubschutzkappen (12 Stck). Andere Packungsgröße auf Anfrage
SIRT-1
€42,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Demontagezange (für SPJ)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
In der Tabelle sind bevorzugt die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.