Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Halbleiterrelais mit Nennstrom bis 100 A

SSRL240, SSRL660

Halbleiterrelais mit hoher Zuverlässigkeit und DC-Eingang/AC-Ausgang, AC-Eingang/V AC-AusgangSolid State Relays High Reliability, Vdc Input/Vac Output, Vac Input/Vac Output | SSRL240, SSRL660

39,86 SSRL240DC25

  • Hohe Zuverlässigkeit, DC-Eingang/AC-Ausgang, AC-Eingang/AC-Ausgang
  • Nennstrom bis 100 A
  • Anzahl der Schaltspiele: Mehrere Millionen
  • Für Temperaturregler geeignet
  • Keine mechanischen Komponenten, Thyristor-basiert
  • Verlust- und störungsfreies Schalten beim Nulldurchgang
Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Halbleiterrelais der SSRL-Serie werden in Verbindung mit Temperaturreglern zum Schalten von elektrischen Widerstands-Heizelementen eingesetzt. Halbleiterrelais sind einpolige Schließer, die die Last ohne mechanische Teile schalten und damit eine Lebensdauer von mehreren Millionen Schaltspielen erreichen. Bei anliegendem Steuersignal schaltet das Halbleiterrelais den AC-Laststrom „EIN“, wie es auch bei einem mechanischen Relais mit bewegten Kontakten der Fall ist. Dreiphasige Lasten können mit 2 oder 3 Halbleitern geregelt werden. Bei dreiphasigen „Y“- oder „Stern“-Lasten werden unter Verwendung eines Nullleiters 3 Halbleiter eingesetzt. Für Dreieckschaltungen ohne Nullleiter sind zwei Halbleiterrelais erforderlich. Drei Halbleiterrelais werden auch bei fehlender Last am Nullleiter eingesetzt, um Redundanz und zusätzliche Regelsicherheit zu erreichen.

Der Schaltvorgang erfolgt spannungsfrei beim Nulldurchgang der Wechselspannung. Deshalb entstehen keine nennenswerten elektrischen Störungen und die Halbleiter sind für Umweltbedingungen mit HF-Einstrahlungsanfälligen Apparaturen besonders geeignet..

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Betriebstemperatur: -20 bis 80°C
Lagertemperatur:-40 bis 80°C
Galvanische Trennung: 4000 Veff zwischen Eingang und Ausgang; 2500 Veff, zwischen Eingang/Ausgang und Erde
Kapazität: 8 pF, Eingang zu Ausgang (max.)
Netzfrequenzbereich: 47 bis 63 Hz
Einschaltzeit: 20 ms, AC; 05 Frequenz, DC
Ausschaltzeit: 30 ms, AC; 05 Frequenz, DC

Diese Halbleiterrelais basieren auf Doppel-Thyristoren, die gegenüber Triacs bauartbedingt zuverlässiger und weniger empfindlich gegen Überlast sind. Durch den Spannungsabfall über dem Schaltelement entwickelt das Halbleiterrelais Wärme. Um diese Wärme abzugeben, muss das Halbleiterrelais auf einem Rippenkühlkörper oder einer Aluminiumplatte montiert werden. Ein Halbleiterrelais sollte in einem Bereich mit relativ niedriger Umgebungstemperatur installiert werden, da die maximale Schaltleistung mit steigender Temperatur abnimmt. Ein geringer Leckstrom am Ausgang bei geöffnetem Relais ist ein weiteres Merkmal der Halbleiterrelais. Daher wird auf der Lastseite des Geräts stets eine Spannung vorhanden sein.

Beim Vergleich zwischen Halbleiterrelais mit mechanischen Relais verfügt die Logik über einen Lebenszyklus, der den eines preislich vergleichbaren Relais um ein Vielfaches übersteigt. Allerdings sind Halbleiterrelais bei Überlast und falscher Verdrahtung Ausfallanfälliger. Halbleiterrelais können bei geschlossenem Kontakt und überlasteten Schaltkreisen ausfallen. Zum Schutz des Lastkreises ist es dringend erforderlich, eine ausreichend geschützte flinke I2T-Sicherung einzubauen.

Bei Rippenkühlkörpern handelt es sich um eloxierte Geräte, die mit Montagebohrungen und Schrauben geliefert werden. Die Wärmeentwicklungskurven und Hinweise zur Bestellung helfen bei der richtigen Auswahl.

Alle Halbleiterrelais der SSRL-Serie sind an der Unterseite mit einem Wärmeleitpad versehen, das den Wärmeaustausch zwischen dem Relais und dem Kühlkörper erheblich verbessert. Für eine optimale Wärmeübertragung sollten die Befestigungsschrauben mit einem Drehmoment von 1,35 Nm angezogen werden.





Ausgangskenndaten bei V AC- und V DC-Eingangsmodellen
Technische Daten10 Amp25 Amp50 Amp75 Amp100 Amp
Max. Strom im Ein-Zustand10 A25 A50 A75 A100 A
Min. Strom im Ein-Zustand100 mA
Max. 1-Frequenz-Überspannung150 A300 A750 A1000 A1200 A
Max. 1 Sek. Überspannung30 A75 A150 A225 A300 A
12T (60 Hz), A2Sek.416937245850006000


SSR240 Serie – Elektrische Kennwerte
 EingangssignalAusgang
Model No.ArtSteuerung
Signal
Spannung
Steuerung
Signal
Einschalten
Steuerung
Signal
Ausschalten
Max.
Eingang
Strom
Spitze
Spannung*
(60 s max.)
SSRL240AC10
SSRL240AC25
SSRL240AC50
SSRL240AC75
SSRL240AC100
AC
Steuerung
Signal
90 bis 280 V AC90 V AC10 V AC10 mA800 V
SSRL240DC10
SSRL240DC25
SSRL240DC50
SSRL240DC75
SSRL240DC100
DC
Steuerung
Signal
3 bis 32 V DC3 V DC1 V DC14 mA800 V
SSRL660AC50
SSRL660AC75
AC
Steuerung
Signal
90 bis 280 V AC90 V AC10 V AC10 mA1200 V
SSRL660DC50
SSRL660DC75
DC
Steuerung
Signal
4 bis 32 V DC4 V DC1 V DC14 mA1200 V
* Transiente über Tabellenwert sollten unterdrückt werden.

SSR240 Serie – Kennwerte der V-AC-Ausgangslast
Modellnr.Nominal
AC-Linie
Spannung
Nominal
Last
Strom
Max.
KOntakt
Spann.abfall
Maximale Leckage im Sperrzustand
(25°C Umgebungsmaximum)
120 V AC240 V AC440 V AC
SSRL240AC10
SSRL240AC25
SSRL240AC50
SSRL240AC75
SSRL240AC100
24 bis 280 V AC10 A
25 A
50 A
75 A
100 A
1.6 V0.1 mA0.1 mAN/A
SSRL240DC10
SSRL240DC25
SSRL240DC50
SSRL240DC75
SSRL240DC100
24 bis 280 V AC10 A
25 A
50 A
75 A
100 A
1.6 V0.1 mA0.1 mAN/A
SSRL660AC50
SSRL660AC75
48 bis 660 V AC50 A
75 A
1.6 V0.25 mA0.25 mA0.25 mA
SSRL660DC50
SSRL660DC75
48 bis 660 V AC50 A
75 A
1.6 V0.25 mA0.25 mA0.25 mA
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SSRL240AC10
38,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC-Ansteuerung (280 V AC), Nennstrom 10 A
SSRL240AC25
45,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC-Ansteuerung (280 V AC), Nennstrom 25 A
SSRL240AC50
65,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC-Ansteuerung (280 V AC), Nennstrom 50 A
SSRL240AC75
98,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC-Ansteuerung (280 V AC), Nennstrom 75 A
SSRL240AC100
108,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC-Ansteuerung (280 V AC), Nennstrom 100 A
SSRL240DC10
34,23
Lieferzeit: ab Lager
 
DC-Ansteuerung (280 V AC), Nennstrom 10 A
SSRL240DC25
39,86
Lieferzeit: ab Lager
 
DC-Ansteuerung (280 V AC), Nennstrom 25 A
SSRL240DC50
55,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC-Ansteuerung (280 V AC), Nennstrom 50 A
SSRL240DC75
92,75
Lieferzeit: 2 Wochen
 
DC-Ansteuerung (280 V AC), Nennstrom 75 A
SSRL240DC100
103,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC-Ansteuerung (280 V AC), Nennstrom 100 A
SSRL660AC50
72,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC-Ansteuerung (660 V AC), Nennstrom 50 A
SSRL660AC75
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
AC-Ansteuerung (660 V AC), Nennstrom 75 A
SSRL660DC50
68,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC-Ansteuerung (660 V AC), Nennstrom 50 A
SSRL660DC75
98,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC-Ansteuerung (660 V AC), Nennstrom 75 A
Kühlkörper
FHS-1
31,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rippenkühlkörper 2°C/W
FHS-2
33,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rippenkühlkörper 1,2°C/W
FHS-6
42,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rippenkühlkörper 0,7°C/W
Sicherungen
KAX-10
76,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 A, 14 x 51 mm
KAX-25
66,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
25 A, 14 x 51 mm
KAX-30
103,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
30 A, 14 x 51 mm
KAX-50
193,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 A, 21 x 81 mm
KBH-50
165,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 A, 18 x 81 mm
KBH-70
152,01
Lieferzeit: 19 Wochen
 
70 A, 19 x 92 mm
Sicherungsblocks
FB-2
106,30
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Zwei Sicherungen für KAX-10, KAX-25, KAX-30
FB-3
182,91
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Drei Sicherungen für KAX-10, KAX-25, KAX-30
BS-101
377,76
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Eine Sicherung für KAX-50, KAX-70, KAX-100, KBH (alle Modelle)
Widerstand für Regler mit Triac-Ausgang und AC-Ausgangshalbleiter
SSRR20-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2000 Ohm, 12 Watt
SSRR20-50
12,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
2000 Ohm, 50 Watt
SSRR15-50
11,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
1500 Ohm, 50 Watt
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alle SSRL-Serien werden mit Wärmeleitpad geliefert. Für weitere Kühlkörper siehe die SSR330-Serie.
Ordering Example: (1) SSRL240AC25 Halbleiterrelais 25 A, AC-Steuerung, €45,69  plus (1) FHS-2 Rippenkühlkörper, €33,99  plus (1) KAX-25 Sicherung, €66,62, €45,69 + 33,99 + 66,62 = €146,30

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Nominal AC-Linie Spannung Wählen Sie:
240 für 24 bis 280 V AC
660 für 48 bis 660 V AC

(2) Art Wählen Sie:
AC für AC-Ansteuerung
DC für DC-Ansteuerung

(3) Nominal Last Strom Wählen Sie:
10 für 10 A
25 für 25 A
50 für 50 A
75 für 75 A
100 für 100 A (only 240 V AC)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.