Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Surface Temperature Connector/Sensor

STC-100 Series

Surface Temperature Connector/Sensor | STC-100 Series

Surface Temperature Connector/Sensor

  • Connector Plugs Directly into Most Handheld Thermometers
  • Available in K or E Thermocouple Types
  • For Measurements Up to 218°C (425°F)
  • Fast 250 msec Response Time
  • Removable, Replaceable Sensor Element For Easy Maintenance
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s new surface temperature Connector offers a fast, easy way to measure surface temperatures. Just plug the STC100 into your handheld thermometer and you’re ready to take readings. The small, compact connector body features an integral thermocouple sensor specifically designed for low temperature surface measurements and can be easily removed for cleaning or replacement if damaged. Models feature miniature male connection pins and are available in K or E calibrations.

SPECIFICATIONS
Thermocouple Types:
K, E
Measurement Accuracy: ±1°C (±1.8°F)
Max Temperature Usage: 218°C (425°F)
Mating Connector: Miniature male (SMP)
Dimensions: 64 L x 25.4 mm D (2.5 x 1")
Connector Body: Anodized Aluminum
Connector Sensor Head: Glass filled Nylon/FEP
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
STC-100-K-SMP-M
104,69
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Surface temperature connector, miniature male connector, Type K
STC-100-E-SMP-M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Surface temperature connector, miniature male connector, Type E
Accessories
88001K-RE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Type K Replacement Element
88001E-RE
€41,21
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Type E Replacement Element
HH-26K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Economical Type K, thermometer,1deg resolution
HH-21A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Digital thermometer, J/K/T switchable
HH-22A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
J, K, T thermocouple thermometer with dual input, 0.1deg resolution
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) STC-100-K-SMP-M Surface temperature connector, miniature male connector, Type K, €104,69
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.