Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting

TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL

Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting | TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL

Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting

107,78 TC-K-NPT-G-36-DUAL-SMPW-M

  • Two Sensors Provide Same Temperatures Signals to Different Instruments, eg, Meter and Recorder, Controller and Datalogger
  • 1/8" NPT Mounting
  • Thermocouple Types: J, K, T, E
  • Grounded Thermocouple Probes, Standard
  • RTD Alpha Values: .00385 (European) or .00392 (American)
  • Miniature Connectors
  • Lead Lengths: 36" for Thermocouples, 72" for RTDs
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Dual Thermocouple Probe with NPT Fitting

1/8" NPT SS fitting for installation into any standard pipe opening. Dual sensors standard for critical applications.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TC-K-1/4NPT-U-72-DUAL
123,95
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dual Pipe Plug Thermocouple Probe, Ungrounded, Type K with strip leads
TC-K-1/4NPT-U-72-SMP-DUAL
141,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dual Pipe Plug Thermocouple Probe, Ungrounded, Type K with connectors
TC-K-1/4NPT-G-72-SMP-DUAL
127,72
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Dual Pipe Plug Thermocouple Probe, Grounded, Type K with connector
RTD-NPT-72-E-DUAL-MTP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual Pipe Plug RTD Probe, European Curve
RTD-NPT-72-A-DUAL-MTP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual Pipe Plug RTD Probe, American Curve
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) TC-T-NPT-G-36-DUAL-SMPW-M Dual Pipe Plug Thermocouple Probe, TypeT, €112,67
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.