Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Epoxy Coated Tip Thermocouple, Types J, K, T and E

TC-PVC and 5TC-PVC Series

Epoxy Coated Tip Thermocouple, Types  J, K, T and E | TC-PVC and 5TC-PVC Series

Epoxy Coated Tip Thermocouple, Types J, K, T and E

32,45 TC-PVC-E-24-180

  • A low cost high value solution
  • Write-On Connector for easy ID
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Purchase PVC insulated thermocouples with epoxy sealed junction tip either singly or in a pack of five. Supplied in 4.5 m lengths per sensor with mini thermocouple plug and 0.5 mm dia solid conductor PVC insulated wire. Maximum Temperature rating is 105°C.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-PVC-J-24-180
TC-PVC-J-24-180
32,45
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Single Epoxy coated tip, Type J Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-PVC-K-24-180
TC-PVC-K-24-180
33,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
Single Epoxy coated tip, Type K Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-PVC-T-24-180
TC-PVC-T-24-180
33,04
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Single Epoxy coated tip, Type T Thermocouple
  
TC-PVC-E-24-180
32,45
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Single Epoxy coated tip, Type E Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-J-24-180
5TC-PVC-J-24-180
85,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type J Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-K-24-180
5TC-PVC-K-24-180
85,45
Lieferzeit: ab Lager
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type K Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-T-24-180
5TC-PVC-T-24-180
85,45
Lieferzeit: ab Lager
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type T Thermocouple
  
5TC-PVC-E-24-180
87,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
5-Pack, Epoxy coated tip, TypeE Thermocouple
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.