Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Drahtthermoelemente mit Glasseide-Isolierung

TC-GG-*

Drahtthermoelemente Typ K, J, T,  E – OMEGA Engineering | TC-GG-*

Drahtthermoelemente Typ K, J, T, E – OMEGA Engineering

  • Drahtthermoelemente Typ K
  • Volldraht-Ausführung
  • Beliebige Längen
  • Drahtdurchmesser 0,5 mm oder 0,25 mm
  • Glasseide-isoliert bis 480°C
  • DIN-Genauigkeitsklasse 1
  • IEC-Farbcode
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelemente.

OMEGAs preisgünstige Drahtthermoelemente zeichnen sich durch schnelle Ansprechzeiten, hohe Genauigkeit und hochwertige Verarbeitung aus.

Die Drahtthermoelemente eignen sich ideal für OEM-Anwendungen. Da die Drahtthermoelemente bei OMEGA selbst gefertigt werden, sind sie in beliebiger Länge und als Sonderausführungen lieferbar. OMEGAs langjährige Erfahrung in der Herstellung von Thermoelementen bürgt für eine konstante, hohe Produktqualität.

Bitte beachten Sie auch OMEGAs Thermoelement-Schweißgerät TL-WELD, mit dem hochwertige Drahtthermoelemente hergestellt und Leitungen miteinander oder mit anderen metallischen Komponenten verschweißt werden können.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ISK5100B/TC-GG-KI-30-40
14,43
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,25 mm, Länge 1 m, freie Enden
ISK5100B-2
15,54
Lieferzeit: ab Lager
 
ISK5100B/TC-GG-KI-30-120 /Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,25 mm, Länge 3 m, freie Enden
ISK5100B/TC-GG-KI-30-200
22,96
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,25 mm, Länge 5 m, freie Enden
ISK5100B/TC-GG-KI-30-240
23,30
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,25 mm, Länge 6 m, freie Enden
ISK5100B/TC-GG-KI-24-40
18,57
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,5 mm, Länge 1 m, freie Enden
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Drahtthermoelement Typ K mit Glasseide-Isolierung, DIN Klasse 1,
Glasseide-isoliert nach IEC 584, Farbe grün/weiß,
Draht-ø: 2 × 0,25 mm (2 × 0,05 mm²), Außenabmessungen: 0,7 × 1,3 mm,
Länge (siehe Tabelle), max. 480°C, freie Enden
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.