Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vakuum-Thermoelementfühler

TCV-M12

Vakuum-Thermoelementfühler, KF-Flansch mit M12-Steckverbinder | TCV-M12

  • KF-Verschraubungen nach ISO 2861 in den Standardgrößen Nr. 10, Nr. 16, Nr. 25 und Nr. 40
  • Fühlerdurchmesser von 1⁄8 Zoll bei Flanschgrößen Nr. 10 und Nr. 16
  • Fühlerdurchmesser von 1⁄4 Zoll bei Flanschgrößen Nr. 25 und Nr. 40
  • M12-Steckverbinder mit Stiften aus Thermoelementmaterial
  • Aus Edelstahl (1.4301) gefertigt
  • Thermoelement-Typen K, T und E mit besonders engen Fehlergrenzen
  • Geerdete oder nicht geerdete Messspitze
  • Optional als Thermoelement in Doppelausführung erhältlich
  • Optionale Fühlerlänge
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Thermoelementfühler Serie TVC von OMEGA™ sind in den Standardlängen 7,6 cm, 15,2 cm und 30,5 cm sowie mit einer geerdeten oder nicht geerdeten Messspitze erhältlich.
Standardfühler sind in den Typen K, T und E erhältlich. Sonderlängen bitte anfragen.

Technische Daten

Thermoelement-Typ: K, E und T
Temperaturbereich an der Spitze
Typ K: -200 bis 900°C
Typ E: -200 bis 900°C
Typ T: -200 bis 400°C
Genauigkeit (Über 0°C)
Typ K: 2,2°C, mindestens jedoch 0,75 %
Typ E:1,7°C, mindestens jedoch 0,5 %
Typ T:1,0°C, mindestens jedoch 0,75 %
Manteldurchmesser
1⁄8" für Flanschgrößen Nr. 10 und Nr. 16
1⁄4" für Flanschgrößen Nr. 25 und Nr. 40

Durchmesser des Montageflansches
Nr. 10 und Nr. 16 : ø30 mm
Nr. 25: ø40 mm
Nr. 40: ø50 mm

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Fühlerlänge 7,5 cm
KF-Flansch Nr.10, Manteldurchmesser 1/8 Zoll, Nicht geerdete Messspitze
TCV-KU-0300-10-M12
201,53
Lieferzeit: 6 Wochen
 
KF-Flansch Nr.10, Thermoelement-Typ K
TCV-EU-0300-10-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KF-Flansch Nr.10, Thermoelement-Typ E
TCV-TU-0300-10-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KF-Flansch Nr.10, Thermoelement-Typ T
KF-Flansch Nr.10, Manteldurchmesser 1/8 Zoll, Geerdete Messspitze
TCV-KG-0300-10-M12
201,53
Lieferzeit: 6 Wochen
 
KF-Flansch Nr.10, Thermoelement-Typ K
TCV-EG-0300-10-M12
191,75
Lieferzeit: 6 Wochen
 
KF-Flansch Nr.10, Thermoelement-Typ E
TCV-TG-0300-10-M12
204,98
Lieferzeit: 6 Wochen
 
KF-Flansch Nr.10, Thermoelement-Typ T
KF-Flansch Nr.16, Manteldurchmesser 1/8 Zoll, Nicht geerdete Messspitze
TCV-KU-0300-16-M12
204,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
KF-Flansch Nr.16, Thermoelement-Typ K
TCV-EU-0300-16-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KF-Flansch Nr.16, Thermoelement-Typ E
TCV-TU-0300-16-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KF-Flansch Nr.16, Thermoelement-Typ T
KF-Flansch Nr.16, Manteldurchmesser 1/8 Zoll, Geerdete Messspitze
TCV-KG-0300-16-M12
204,98
Lieferzeit: 6 Wochen
 
KF-Flansch Nr.16, Thermoelement-Typ K
TCV-TG-0300-16-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KF-Flansch Nr.16, Thermoelement-Typ T
TCV-EG-0300-16-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KF-Flansch Nr.16, Thermoelement-Typ E
KF-Flansch Nr.25, Manteldurchmesser 1/4 Zoll, Nicht geerdete Messspitze
TCV-KU-0300-25-M12
191,75
Lieferzeit: 6 Wochen
 
KF-Flansch Nr.25, Thermoelement-Typ K
TCV-TU-0300-25-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KF-Flansch Nr.25, Thermoelement-Typ T
TCV-EU-0300-25-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KF-Flansch Nr.25, Thermoelement-Typ E
KF-Flansch Nr.40, Manteldurchmesser 1/4 Zoll, Nicht geerdete Messspitze
TCV-KU-0300-40-M12
209,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
KF-Flansch Nr.40, Thermoelement-Typ K
TCV-TU-0300-40-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KF-Flansch Nr.40, Thermoelement-Typ T
TCV-EU-0300-40-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KF-Flansch Nr.40, Thermoelement-Typ T
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: (*) = Thermoelement-Typ angeben („K“, „T“ oder „E“).
(**) = Art der Messspitze angeben („G“ = geerdet, „U“ = nicht geerdet).
(***) = Fühlerlänge in Schritten von 2,5 cm angeben
(„0300“ = 7,5 cm, „0600“ = 15 cm, „0950“ = 24 cm, „1200“ = 30 cm).

Geben Sie bei Zwischenlängen die erforderliche Länge wie oben angegeben an und wählen Sie den Preis der nächstgrößeren Länge.
Der Aufpreis wird ab 30 cm in Schritten von 2,5 cm berechnet.

Ordering Example: (1) TCV-KU-0600-16-M12 Thermoelement Typ K mit ungeerdeter Messspitze, 1⁄8 Zoll Fühlerdurchmesser, Flanschgröße Nr. 16 und M12-Steckverbinder., €204,98 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.