Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Utility Handle Thermistor Probe

THX-400-H Series

Utility Handle Thermistor Probe | THX-400-H Series

Utility Handle Thermistor Probe

212,47 THX-400-H-12

Beschreibung

Find how Thermistor elements work on this link.

An economical and accurate thermistor (2252 ohm @ 25°C) probe with an easy-grip molded handle, 3/16" dia. and 1' retractable cable. The 12" length probe can be stored in toolboxes or other locations for easy access. The retractable cable expands to 5'; standard termination is stripped lead wires.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
THX-400-H-12
212,47
Lieferzeit: 6 Wochen
 
12 inch sheath length probe with easy-grip molded handle
THX-400-H-18
214,21
Lieferzeit: 6 Wochen
 
18 inch sheath length probe with easy-grip molded handle
THX-400-H-24
220,06
Lieferzeit: 6 Wochen
 
24 inch sheath length probe with easy-grip molded handle
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: For phone plugs, add “-PP” to part number and $7 to price.
Accuracy is: ±.2°C from 0 to 75°C ±1.0°C from -80 to 150°C.
Other connectors available, consult Sales or Temperature Engineering for availability and pricing
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
Ordering Example: (1) THX-400-H-12 12 inch sheath length probe with easy-grip molded handle, €212,47  plus (1) THX-400-H-12 12 inch sheath length probe with easy-grip molded handle, €212,47, €212,47 + 212,47 = €424,94
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.