Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniatur-Thermoelementfühler mit kompakter Metall-Übergangsstelle

TJC1

Thermoelementfühler mit Metall-Übergangsstelle | TJC1

Thermoelementfühler mit Metall-Übergangsstelle

134,41 TJC1-CAIN-IM025U-150

  • 150 und 300 mm Länge
  • Manteldurchmesser von 0,25 bis 1,5 mm
  • Abmessungen der Übergangsstelle: 4,5 mm Durchmesser und 30 mm Länge
  • Messtemperatur 304 SS-Mantel bis zu 898°C
  • Messtemperatur Inconel-Mantel bis zu 1148°C
  • Mantel mit geerdeter, offenliegender oder nicht geerdeter Messspitze
  • Übergangsstelle inklusive 1 m PTFE-isolierter Anschlussleitung (ø 0,51 mm, freie Enden)
  • Ausführung mit Miniatur-Steckverbinder Typ SMP (inklusive passendem Gegenstecker)
  • Feste und lösbare Klemmverschraubungen lieferbar
  • IEC- oder ANSI-Farbcode
  • DIN-Genauigkeitsklasse 1
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

 Modellübersicht
TC-
Typ
Mantel ø
mm
Modellnummer
150 mm Länge
Modellnummer
300 mm Länge
J 304 SS-
Mantel
0,25
0,50
0,75
1,0
1,5
TJC1-ICSS-IM025(*)-150
TJC1-ICSS-IM050(*)-150
TJC1-ICSS-IM075(*)-150
TJC1-ICSS-IM100(*)-150
TJC1-ICSS-IM150(*)-150
TJC1-ICSS-IM025(*)-300
TJC1-ICSS-IM050(*)-300
TJC1-ICSS-IM075(*)-300
TJC1-ICSS-IM100(*)-300
TJC1-ICSS-IM150(*)-300
K 304 SS-
Mantel
0,25
0,50
0,75
1,0
1,5
TJC1-CASS-IM025(*)-150
TJC1-CASS-IM050(*)-150
TJC1-CASS-IM075(*)-150
TJC1-CASS-IM100(*)-150
TJC1-CASS-IM150(*)-150
TJC1-CASS-IM025(*)-300
TJC1-CASS-IM050(*)-300
TJC1-CASS-IM075(*)-300
TJC1-CASS-IM100(*)-300
TJC1-CASS-IM150(*)-300
E 304 SS-
Mantel
0,25
0,50
0,75
1,0
1,5
TJC1-CXSS-IM025(*)-150
TJC1-CXSS-IM050(*)-150
TJC1-CXSS-IM075(*)-150
TJC1-CXSS-IM100(*)-150
TJC1-CXSS-IM150(*)-150
TJC1-CXSS-IM025(*)-300
TJC1-CXSS-IM050(*)-300
TJC1-CXSS-IM075(*)-300
TJC1-CXSS-IM100(*)-300
TJC1-CXSS-IM150(*)-300
T 304 SS-
Mantel
0,50
0,75
1,0
1,5
TJC1-CPSS-IM050(*)-150
TJC1-CPSS-IM075(*)-150
TJC1-CPSS-IM100(*)-150
TJC1-CPSS-IM150(*)-150
TJC1-CPSS-IM050(*)-300
TJC1-CPSS-IM075(*)-300
TJC1-CPSS-IM100(*)-300
TJC1-CPSS-IM150(*)-300
N Inconel
600-
Mantel
0,25
0,50
0,75
1,0
1,5
TJC1-NNIN-IM025(*)-150
TJC1-NNIN-IM050(*)-150
TJC1-NNIN-IM075(*)-150
TJC1-NNIN-IM100(*)-150
TJC1-NNIN-IM150(*)-150
TJC1-NNIN-IM025(*)-300
TJC1-NNIN-IM050(*)-300
TJC1-NNIN-IM075(*)-300
TJC1-NNIN-IM100(*)-300
TJC1-NNIN-IM150(*)-300
* Messspitzentyp angeben:  E = Offenliegend   G = Geerdet   U = Nicht geerdet 

Thermoelementtypen:
J = Eisen-Konstantan, K = NickelChrom-Nickel, T = Kupfer-Konstantan, E = NickelChrom-Konstantan

Thermoelement-Farbcodierung

Der IEC-Farbcode ist Standard. Bei Bestellung nach ANSI-Farbcode streichen Sie in der Modell-Nr. das Kürzel 'I' (ohne Aufpreis).
Beispiel: TJC1-CASS-M025G-150, Typ K mit ANSI-Farbcode.

Zur Bestellung mit Miniatur-Steckverbinder Typ SMP ergänzen Sie die Modellnummer mit dem Bestellcode SMP-M, Aufpreis: 6,50 Euro.
Beispiel: TJC1-ICSS-025E-150-SMP-M.

Für einen Inconel-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in 'IN', ohne Aufpreis.
Beispiel: TJC1-ICIN-025E-150.
(Inconel-Mantel nicht verfügbar für Modell Typ J mit 0,25 mm Manteldurchmesser.)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TJC1-CAIN-IM025U-150
134,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0.25 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
TJC1-CAIN-IM050U-150
67,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0.50 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
TJC1-CAIN-IM075U-150
59,21
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0.75 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
TJC1-CAIN-IM100U-150
59,21
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1.0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
TJC1-CAIN-IM150U-150
58,14
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1.5 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
TJC1-CAIN-IM025U-300
140,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0.25 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
TJC1-CAIN-IM050U-300
67,72
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0.50 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
TJC1-CAIN-IM075U-300
60,85
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 0.75 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
TJC1-CAIN-IM100U-300
60,85
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1.0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
TJC1-CAIN-IM150U-300
59,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1.5 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Die Bestelltabelle zeigt nur eine Auswahl. Bitte verwenden Sie den Modellkonfigurator, um Ihr Modell zusammenzustellen.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelementtyp Wählen Sie:
IC für Thermoelement Typ J
CA für Thermoelement Typ K
CX für Thermoelement Typ E
CP für Thermoelement Typ T
NN für Thermoelement Typ N

(2) Mantelmaterial Wählen Sie:
SS für Edelstahl
IN für Inconel

(3) Farbcode Wählen Sie:
I für IEC-Farbcode
für ANSI-Farbcode (Feld leer lassen)

(4) Manteldurchmesser metrisch Wählen Sie:
M025 für 0.25 mm
M050 für 0.50 mm
M075 für 0.75 mm
M100 für 1.0 mm
M150 für 1.5 mm

(5) Messspitzentyp Wählen Sie:
E für offenliegend
G für geerdet
U für nicht geerdet

(6) Länge Wählen Sie:
150 für 150 mm
300 für 300 mm

(7) Leitungsabschluss Wählen Sie:
für Ausführung mit freien Enden (Feld leer lassen)
-SMP-M für Ausführung mit Miniatur-Steckverbinder Typ SMPW (inklusive passendem Gegenstecker)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.