Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGALABEL™ 10 Messpunkte

TL-10

OMEGALABEL Temperaturaufkleber 10 Messpunkte TL-10 | TL-10

OMEGALABEL Temperaturaufkleber 10 Messpunkte TL-10

  • Packung mit 10 oder 30 Stück
  • Selbstklebend für 40 bis 260°C
  • Anzeigefläche wechselt bei aufgedruckter Nenntemperatur irreversibel von hellgrau auf schwarz
  • 10 Messpunkte mit 3 x 3 mm
  • Abmessungen des Aufklebers 18 x 54 mm
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Anwendungen:
• Allgemeine Anwendungen • Luftfahrt • Elektrik • Heizung/Klima/Lüftungstechnik • Oberflächenmessungen

TECHNISCHE DATEN
Genauigkeit: ±1°C bis 99°C,
±1,5°C von 100°C bis 154°C,
±1% und ±1°C von 160°C bis 280°C

 Modell-Nr. Bereich °C
 TL-10-105-(*) 40 43 46 49 54 60 66 71 77 82
 TL-10-190-(*) 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138
 TL-10-290-(*) 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193
 TL-10-390-(*) 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260
 
Mehr Informationen über Temperaturaufkleber finden Sie hier.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TL-10-105-10
18,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperaturmessstreifen mit 10 Messpunkten (40, 43, 46, 49, 54, 60, 66, 71, 77, 82), Packung mit 10 Stück
TL-10-105-30
51,35
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Temperaturmessstreifen mit 10 Messpunkten (40, 43, 46, 49, 54, 60, 66, 71, 77, 82), Packung mit 30 Stück
TL-10-190-10
18,56
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Temperaturmessstreifen mit 10 Messpunkten (88, 93, 99, 104, 110, 116, 121, 127, 132, 138), Packung mit 10 Stück
TL-10-190-30
51,35
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperaturmessstreifen mit 10 Messpunkten (88, 93, 99, 104, 110, 116, 121, 127, 132, 138), Packung mit 30 Stück
TL-10-290-10
18,56
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperaturmessstreifen mit 10 Messpunkten (143, 149, 154, 160, 166, 171, 177, 182, 188, 193), Packung mit 10 Stück
TL-10-290-30
51,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Temperaturmessstreifen mit 10 Messpunkten (143, 149, 154, 160, 166, 171, 177, 182, 188, 193), Packung mit 30 Stück
TL-10-390-10
18,56
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperaturmessstreifen mit 10 Messpunkten (199, 204, 210, 216, 224, 232, 241, 249, 254, 260), Packung mit 10 Stück
TL-10-390-30
51,35
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperaturmessstreifen mit 10 Messpunkten (199, 204, 210, 216, 224, 232, 241, 249, 254, 260), Packung mit 30 Stück
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Bitte wählen Sie die gewünschte Messpunkttemperatur und die Anzahl der Temperaturmessstreifen (10 oder 30 Stück).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.