Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Irreversible Temperaturmessstreifen, 5 Temperaturmesspunkte

TL-5-DOT

 | TL-5-DOT

14,17 TL-F-105-10

  • 5 Temperaturmesspunkte
  • Hohe Qualität und geringe Kosten
  • Vertikale Ausführung
  • Öl-, wasser- und dampfbeständig
  • Ungiftiger, weißer kristalliner Feststoff auf einem schwarzen absorbierenden Untergrund
  • Größe: 39 x 18 mm (1,53" x 0,70")
  • Erhältlich in Packungen zu 10 und 50 Stück
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Serie TL-5-Dot bietet eine Vielzahl von verschiedenen Temperaturbereichen für verschiedene Anwendungen. Diese Messstreifen sind irreversibel und verfügen über 5 verschiedene Temperaturmesspunkte. Die Messstreifen zeigen die höchste erreichte Temperatur an. Sie sind in Packungsgrößen zu 10 und 50 Stück erhältlich. Wie müssen die Messstreifen aufbewahrt werden? Bewahren Sie Messstreifen für eine Temperatur von unter 50 °C (120 °F) im Kühlschrank in einem geschlossenen Beutel auf. Bewahren Sie Produkte für eine Temperatur über 50 °C (120 °F) bei Raumtemperatur und entsprechender Luftfeuchtigkeit (d. h. 20 °C/68 °F und 50 % relative Luftfeuchtigkeit) auf.


Model No.
(Pkg 10 or 50)
Temperature Indicating Labels °C (°F)
TL-F-105 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
TL-F-450 232 (450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

 



SPECIFICATIONS

Minimum Temperature Measurement: 41°C (105°F)
Maximum Temperature Measurement: 260°C (500°F)
Reversible/Non Reversible: Non Reversible
Number of Temperature Points: 5
Form Factor: Strip
Response Time: 2 to 5 seconds
Accuracy Value: °C, °F
Features: Self-Adhesive
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TL-F-105-10
14,17
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-105-50
69,72
Lieferzeit: 10 Wochen
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-140-10
14,17
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-140-50
69,72
Lieferzeit: ab Lager
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-190-10
14,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-190-50
72,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-240-10
14,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-240-50
72,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-290-10
14,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-290-50
69,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-340-10
14,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-340-50
69,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-390-10
14,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-390-50
72,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-450-10
14,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-450-50
72,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.