Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

TRP Temperature Reference Probes for Thermocouple Calibration

TRP Probes

TRP Temperature Reference Probes for Thermocouple Calibration | TRP Probes

134,73 TRP-K

  • Made with Special Limits of Error Material
  • All Standard Calibrations Available
  • Comes Complete with Mating Connectors
  • Can Be Ordered with 12", 24" or 36" Leads
  • 304 Stainless Steel Sheath Material
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Accurate thermocouple temperature measurement requires a stable reference junction. It is common practice to create a transition reference junction by attaching a copper lead wire to each thermocouple leg. When the transition reference junction is held at the ice point 0°C (32°F) the output of the thermocouple appearing across the copper leads attached to the readout instrument is stable and predictable. For accuracy and convenience, OMEGA offers its series TRP REFERENCE PROBE which locates the thermocouple-copper transition reference junction at the end of an 1 /8 " diameter sheath for easy insertion into the TRCIII-A ice point calibration chamber. Up to six series TRP Probes can be used at one time in OMEGA’s Ice Point Chamber. Use the temperature-millivolt tables to convert readings into °C or °F when using a voltmeter with the TRCIII-A Ice Point reference cell shown below.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TRP-K
134,73
Lieferzeit: 6 Wochen
 
CHROMEGA-ALOMEGA, Type K
TRP-T
137,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
Copper-Constantan, Type T
TRP-E
137,21
Lieferzeit: 6 Wochen
 
CHROMEGA™-Constantan, Type E
TRP-J
134,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Iron-Constantan, Type J
TRP-S
539,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
Platinum 10% Rh - Platinum
TRP-R
539,23
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Platinum 13% Rh - Platinum
TRP-B
539,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
Platinum 30% Rh - Pt 6% Rh
TRP-C
258,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
W 5% Re - W 26% Re
TRP-G
258,82
Lieferzeit: 6 Wochen
 
W - W 26% Re
TRP-D
258,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
W 3% Re - W 25% Re
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) TRP-J Type J, 12, €134,73

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Type Wählen Sie:
-J für Iron/Constantan J Thermocouple
-K für CHROMEGA™/ALOMEGA™ K Thermocouple
-N für OMEGA-P™/OMEGA-N™ N Thermocouple
-T für Copper/Constantan T Thermocouple
-E für CHROMEGA™/Constantan E Thermocouple
-R für Platinum 13% Rh/Platinum R Thermocouple
-S für Platinum 10% Rh/Platinum S Thermocouple
-B für Platinum 30% Rh/Pt 6% Rh B Thermocouple
-C für W 5% Re/W 26% R C Thermocouple
-D für W 3% Re/W 25% Re D Thermocouple

(2) Lead Length Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard lead (12in for K-N-T-E-J/6in for S-R-B-C -D)
CUSTOM für custom length in inches(whole number only up to 600 inches max for J/K/N/T/E or up to 120 inches max for S/R/B/C/D). ***Add a dash "-" before the number***
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.