Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Programmierbarer Temperaturmessumformer mit 4-20 mA-Ausgang

TXMINI

TXMINI Programmierbarer Temperaturmessumformer mit 4-20 mA-Ausgang | TXMINI

  • Länge 13 oder 24 mm, Durchmesser 3 mm
  • Messbereich für Flüssigkeiten -50 bis 120°C
  • Genauigkeit ±0,2°C
  • Prozessanschluss G1/8"
  • Ausgangssignal 4-20 mA (M12-Anschluss)
  • Passende Verlängerungskabel
  • M12-Standardbuchsen
  • PVC-, Polyurethan- oder Silikongummi-Ummantelung/-Isolierung
  • In 2, 5 oder 10 m Länge erhältlich
  • Steckverbinder mit geradem oder abgewinkeltem Kabelabgang
  • Kabelende mit abisolierten Leitungen
  • USB-Programmiereinheit TXMINI-SET
  • Alle TXMINI-Messumformer werden über die TXMINI-SET USB-Programmiereinheit konfiguriert. Sie ermöglicht eine Programmierung aller Parameter über einen PC mit USB-Schnittstelle
  • Konfigurationssoftware für Windows® XP(SP2), VISTA (32 und 64 Bit), 7 (32 und 64 Bit)
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der TXMINI ist ein kompakter Temperaturmessumformer im IP67-geschützten Edelstahlgehäuse für Messungen von Flüssigkeitstemperaturen bis 120°C. Als Prozessanschluss ist ein G1/8"-Gewinde vorhanden, der 4-20 mA-Ausgang ist über einen M12-Anschluss heraus geführt. Die Konfiguration erfolgt per Software über einen PC.

Technische Daten

TXMINI Temperaturmessumformer Abmessungen in mm

Gehäuse: Edelstahl 1.4404

Abmessungen: Länge: 13 oder 24 mm; Durchmesser: 3 mm
Prozessanschluss: G1/8"
Anschluss: M12-Stecker nach VDE0627 (Ausgang/Versorgung)
Fühler:   Pt100, Genauigkeitsklasse A (nach IEC751)
  Bereich: -50 bis 120°C 
  Maximale Umgebungstemperatur der Elektronik: 80°C
Sensorbruchüberwachung: einstellbar auf Wirkung zum oberen (>21,0 mA) oder unteren (<3,6 mA) Skalenrand
Sensorkurzschluss: zum unteren Skalenrand (<3,6 mA, nicht einstellbar)
Ausgang:  Signal: 4 bis 20 mA
  Bürdewiderstand: 700 Ohm bei 24 V DC [RBürde= (Ub-8,5)/0,020]
  Ansprechzeit (90%): <50 ms
Galvanische Trennung: Eingang/Ausgang nicht galvanisch getrennt
Spannungsversorgung: 8,5 bis 32 V DC (verpolungssicher)
Umgebungsbedingungen:  Temperatur: -40 bis 80°C (Elektronik)
  Relative Feuchte: 0 bis 100%
  EMV: gemäß EN 61326
Schutzart: IP65 und IP67 gemäß IEC60529
Genauigkeit:  Messumformer: max. ±0,2°C oder ±0,2% der Spanne, je nachdem welcher Wert größer ist
  Sensor: Klasse A (nach IEC751)
Einfluss der Temperatur 
(Abweichung von 20°C):
max. ±0,3°C / 25°C oder ±0,3% der Spanne / 25°C
Auswirkung der Versorgungsspannung: Zu vernachlässigen
Bereichseinstellung: Der Messbereich wird über die TXMINI-SET USB-Programmiereinheit auf einem Windows-PC konfiguriert.
  Unterer Messbereichswert: beliebiger Wert zwischen -50°C bis +50°C
  Mindestspanne 50°C (bzw. 20°C, wenn der untere Messbereichswert auf einen der folgenden Werte eingestellt wird: -40°C, -20°C, 0°C, 20°C, 40°C)
  Sensorlinearisierung: über 2 Punkte (max. 1% der Spanne)
Werkseinstellung: 0 bis 100°C / Sensorbruch >21 mA (Wirkung zum oberen Skalenrand)
Ansprechzeit: <3,5 Sek (Test in Wasser, nach IEC751 – Die Zeit zum Erreichen von 63,2% des endgültigen Werts bei einer sprunghaften Temperaturänderung)
Option: Auf Anfrage, Einstellung auf 1 oder 2 Punkte

USB-Programmiereinheit TXMINI-SET

TXMINI USB-Programmiereinheit

Schnittstelle: PC-Anschluss: über mitgeliefertes Kabel an den USB-Port des PCs
  TXMINI-Anschluss: über mitgeliefertes Verlängerungskabel mit M12-Buchse
  Anmerkung: Der Messumformer wird über die USB-Schnittstelle versorgt. 
Programmiersoftware: TXMINI+Konfigurationssoftware für Windows® XP(SP2), VISTA (32 und 64 Bit), 7 (32 und 64 Bit)
Konfigurierbare Parameter:  Temperaturbereich (-50°C bis 800°C), Einheit (°C/°F/°K), 
Sensorbruchüberwachung (oberer/unterer Skalenrand), 
Messstellenbezeichnung (16 alphanumerische Zeichen), 
Sensorlinearisierung über einen oder zwei Punkte
Unterstützte Sprachen:  Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch
Inhalt:  Die TXMINI-SET USB-Programmiereinheit besteht aus USB-Schnittstellenwandler, 1 USB-Anschlusskabel, 
1 Anschlusskabel für TXMINI-Messumformer, 1 USB-Stick mit Installationssoftware, 1 Kurzanleitung


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TXMINI-24MM
126,20
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Temperaturmessumformer für Flüssigkeiten von -50 bis 120°C, 4-20 mA Ausgang, Gewinde 1/8", Länge 24 mm, M12-Anschluss
TXMINI-13MM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperaturmessumformer für Flüssigkeiten von -50 bis 120°C, 4-20 mA Ausgang, Gewinde 1/8", Länge 13 mm, M12-Anschluss
TXMINI-SET
251,14
Lieferzeit: 4 Wochen
 
USB-Programmiereinheit
Gewindeadapter
RI-1/4-X-1/8-ED
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gewindeadapter G1/4" außen auf G1/8" innen
RI-1/2-X-1/8-ED
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gewindeadapter G1/2" außen auf G1/8" innen
M12 Anschlusskabel
M12C-PUR-4-S-F-2
19,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 m Anschlussleitung, Polyurethan, gerade M12 Buchse, freie Enden
M12C-PUR-4-R-F-2
19,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 m Anschlussleitung, Polyurethan, abgewinkelte M12 Buchse, freie Enden
M12C-PUR-4-S-F-5
24,47
Lieferzeit: 2 Wochen
 
5 m Anschlussleitung, Polyurethan, gerade M12 Buchse, freie Enden
M12C-PUR-4-R-F-5
24,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 m Anschlussleitung, Polyurethan, abgewinkelte M12 Buchse, freie Enden
M12C-PUR-4-S-F-10
30,88
Lieferzeit: ab Lager
 
10 m Anschlussleitung, Polyurethan, gerade M12 Buchse, freie Enden
M12C-PUR-4-R-F-10
27,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 m Anschlussleitung, Polyurethan, abgewinkelte M12 Buchse, freie Enden
M12C-PVC-4-S-F-5
23,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 m Anschlussleitung, PVC, gerade M12 Buchse, freie Enden
M12C-PVC-4-R-F-5
23,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 m Anschlussleitung, PVC, abgewinkelte M12 Buchse, freie Enden
M12C-PVC-4-S-F-10
29,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 m Anschlussleitung, PVC, gerade M12 Buchse, freie Enden
M12C-PVC-4-R-F-10
27,97
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 m Anschlussleitung, PVC, abgewinkelte M12 Buchse, freie Enden
M12C-SIL-4-S-F-1.5
16,25
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1.5 m Anschlussleitung, Silikon, gerade M12 Buchse, freie Enden
M12C-SIL-4-R-F-1.5
14,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
1.5 m Anschlussleitung, Silikon, abgewinkelte M12 Buchse, freie Enden
M12C-SIL-4-S-F-3
17,42
Lieferzeit: 11 Wochen
 
3 m Anschlussleitung, Silikon, gerade M12 Buchse, freie Enden
M12C-SIL-4-R-F-3
18,40
Lieferzeit: 11 Wochen
 
3 m Anschlussleitung, Silikon, abgewinkelte M12 Buchse, freie Enden
M12C-SIL-4-S-F-5
23,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 m Anschlussleitung, Silikon, gerade M12 Buchse, freie Enden
M12C-SIL-4-R-F-5
24,96
Lieferzeit: 2 Wochen
 
5 m Anschlussleitung, Silikon, abgewinkelte M12 Buchse, freie Enden
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.