Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Universal-Thermoelement-USB-Umsetzer

UTC-USB

UTC-USB Universal-Thermoelement-USB-Umsetzer | UTC-USB

UTC-USB Universal-Thermoelement-USB-Umsetzer

  • Direkter USB-Anschluss an den PCFür Thermoelement-Typen J, K, T, E, R, S, B, C und N
  • Integrierte Vergleichsstellenkompensation und Linearisierung
  • Geeignet für Standard- und Miniatursteckverbinder
  • Kostenlose Software zur Anzeige und Aufzeichnung
  • Inklusive 1,8 m USB-Kabel
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der UTC-USB Universal-Thermoelement-USB-Umsetzer unterstützt acht Thermoelement-Typen und ermöglicht die Übertragung und Anzeige der Temperaturmesswerte auf den PC über einen USB-Port. Der UTC-USB verfügt über eine automatische Vergleichsstellenkompensation und Linearisierung. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software lassen sich der Thermoelement-Typ und die Temperatureinheitauswählen, um den PC dann als Anzeiger, Schreiber oder Datenlogger zu verwenden.

Anschluss für Thermoelement-Steckverbinder in Standard- und Miniaturgröße

Der UTC-USB verfügt über den patentierten Universaleingangsanschluss von OMEGA für Thermoelement-Steckverbinder in Standard- und Miniaturgröße.

Ein 1,8 m USB-Kabel zum schnellen Anschluss an einen PC wird mitgeliefert.

TECHNISCHE DATEN

Thermoelementeingang, einstellbar: J, K, T, E, R, S, B, C oder N
Messgenauigkeit:
Typ J, K: ±0,5% des Messwerts, mindestens jedoch ±1,0°C
Typ T, E, N: ±0,5% des Messwerts, mindestens jedoch ±2,0°C
Typen R, S, B und C: ±0,5% des Endwerts
Messauflösung: 1°C 
Vergleichsstellenkompensation (automatisch): -10 bis 70°C 
Thermoelement-Anschluss: Patentierte Universalbuchse, für Steckverbinder in Standard- und Miniaturgröße geeignet
USB-Anschluss: Version 1.0, 1.1 und 2.0; Ministecker Typ B; Kabel (1,8 m) im Lieferumfang enthalten
Betriebsumgebung: -10 bis 70°C
Computer-Schnittstelle: USB (jedem Gerät liegt ein USB-Kabel bei)
Software (im Lieferumfang enthalten): Erfordert Windows® 2000, XP, VISTA (32 Bit) oder Windows 7 (32 Bit)
Abmessungen (L × W × H): 76 × 25,4 × 13 mm
Gehäuse: Kunststoff (glasfaserverstärktes Nylon)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
UTC-USB
124,71
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Universal-Thermoelement-USB-Umsetzer
UWTC-CABLE
€17,87
Lieferzeit: 7 Wochen
 
USB-Ersatzkabel, 1,8 m
SC-GG-K-30-36
€30,39
Lieferzeit: ab Lager
 
Ersatz-Drahtthermoelement Typ K mit Stecker in Miniaturgröße
LSC-GG-K-24-36
30,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatz-Drahtthermoelement Typ K mit Stecker in Standardgröße
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit USB-Kabel, Mess- und Datenlogger-Software, Drahtthermoelement Typ K und Bedienungsanleitung
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.