Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Stahlarmierte Anschraubthermoelemente für hohe mechanische Beanspruchung, Temperaturbereich bis max. 480°C

WT-(*)-HD

Stahlarmierte Anschraubthermoelemente für hohe mechanische Beanspruchung, Temperaturbereich bis max. 480°C | WT-(*)-HD

48,15 WTK-HD-72-S

  • Stahlarmiertes, flexibles Kabel (304 SS), Länge 180 cm, Außendurchmesser 7 mm
  • Innendurchmesser der Unterlegscheibe 6,6 mm
  • Mit freien Enden oder OSTW Stecker
  • Thermoelement-Typen J, K, T und E
  • In ANSI- und IEC-Farbe lieferbar.
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Thermoelemente finden Sie hier.

Dieses robuste Thermoelement zur Montage an Flächen ist als Unterlegscheibe mit einem Außendurchmesser von 17,3 mm und einer Stärke von 1,8 mm ausgeformt. Die Montagebohrung im 304 SS Edelstahl-Material hat einen Durchmesser von 6,6 mm. Der Anschluss erfolgt über ein stahlarmiertes Kabel mit 7 mm Außendurchmesser, freien Enden und 180 cm Länge.

Alternativ ist eine Ausführung mit Stecker verfügbar. Temperaturbereich bis 480°C.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
WTJ-HD-72-S
48,16
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement, Typ J, freie Kabelenden, ANSI
WTK-HD-72-S
48,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anschraubbares Thermoelement, Typ K, freie Kabelenden, ANSI
WTT-HD-72-S
59,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anschraubbares Thermoelement, Typ T, freie Kabelenden, ANSI
WTE-HD-72-S
44,18
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement, Typ E, freie Kabelenden, ANSI
WTJ-HD-72-OSTW-M
57,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anschraubbares Thermoelement, Typ J, mit OSTW Stecker, ANSI
WTK-HD-72-OSTW-M
57,93
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement, Typ K, mit OSTW Stecker, ANSI
WTT-HD-72-OSTW-M
49,83
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement, Typ T, mit OSTW Stecker, ANSI
WTE-HD-72-OSTW-M
57,93
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement, Typ E, mit OSTW Stecker, ANSI
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Thermoelementtyp: J = Eisen-Konstantan, K = NickelChrom-Nickel, T = Kupfer-Konstantan, E = NickelChrom-Konstantan.
Ordering Example: (1) WTK-HD-72-S Thermoelement Typ K als Unterlegscheibe für hohe mechanische Beanspruchung, 2 Meter Kabel, mit freien Enden, ANSI-Farbe, €48,15
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.