Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Anschraubbare Miniatur-Thermoelemente mit Glasgeflecht- oder Teflon-Isolierung,
Temperaturbereich bis max. 480°C

WT Serie

Anschraubbare Miniatur-Thermoelemente mit Glasgeflecht- oder Teflon-Isolierung, Temperaturbereich bis max. 480°C | WT Serie

17,66 WTJ-6-12

  • Neues, robustes Design
  • Für Schrauben mit Gewinde M3,5, M4, M4,5 und M6
  • Aus 0,81 mm Thermoelemenleitung DIN-Klasse 1 mit Glasgeflecht- oder Teflon-Isolierung
  • Ab Lager in den Längen 30, 60, 90 und 150 cm, mit freien Enden
  • Bis zu 480°C einsetzbar
  • In ANSI- und IEC-Farbe lieferbar.
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelemente.

Die anschraubbaren Thermoelemente Modelle WT sind in der Standardausführung Glasseide-isoliert und mit freien Enden ausgeführt.
Um andere Leitungsenden zu bestellen, ergänzen Sie die Modellnummer wie folgt:
"-L" Leitungsenden mit Kabelschuhen (M4,5), Aufpreis: 5,20 Euro
"-M" für OST Stecker, Aufpreis: 6,50 Euro
"-F" für OST Buchsen, Aufpreis: 6,50 Euro
Für Teflon-isolierte Leitungen fügen Sie "-TT" an (ohne Aufpreis).
Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
WTJ-6-12
17,66
Lieferzeit: 6 Wochen
 
TC-Typ J, ø Scheibe: 3,7 mm (für Schrauben M3,5), Länge 30 cm
WTK-8-24
19,28
Lieferzeit: 6 Wochen
 
TC-Typ K, ø Scheibe: 4,3 mm (für Schrauben M4), Länge 60 cm
WTT-10-36
21,24
Lieferzeit: 6 Wochen
 
TC-Typ T, ø Scheibe: 5 mm (für Schrauben M4,5), Länge 90 cm
WTE-14-60
26,29
Lieferzeit: 6 Wochen
 
TC-Typ E, ø Scheibe: 6,6 mm (für Schrauben M6), Länge 150 cm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Thermoelementtyp: J = Eisen-Konstantan, K = NickelChrom-Nickel, T = Kupfer-Konstantan, E = NickelChrom-Konstantan
Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar.
Ordering Example: (1) WTK-6-12 Thermoelement Typ K für M3,5 Schraube, Länge 30 cm,ANSI-Farbe, Glasgeflecht-Isolierung, €17,66

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelement-Typ Wählen Sie:
J für Thermoelement-Typ J
K für Thermoelement-Typ K
T für Thermoelement-Typ T (maximale Temperatur 260°C - unabhängig von der Isolierung)
E für Thermoelement-Typ E

(2) Schraubengröße Wählen Sie:
6 für M3.5
8 für M4
10 für M4.5
14 für M6

(3) Thermoelement-Länge Wählen Sie:
12 für 30 cm
24 für 60 cm
36 für 90 cm
48 für 120 cm
60 für 150 cm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.