Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelementpaare mit kleinen Durchmessern für C und D

Unisolierter Thermoelementdraht

Unisolierter Draht, Wolfram-Rhenium | Unisolierter Thermoelementdraht

Unisolierter Draht, Wolfram-Rhenium

  • Wolfram-Rhenium für Thermoelemente C und D
  • Kalibrierte Genauigkeit garantiert
  • Schmelzpunkt oberhalb von 2315°C
  • Drahtdurchmesser von 0,08 bis 0,51 mm
  • Rollenlänge beliebig in Schritten zu je 30 cm
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Thermoelementleitung finden Sie hier.

Die unisolierten Thermoelementleitungen für die Typen C und D wurden für die Messung besonders hoher Temperaturen von bis zu 2315°C entwickelt.

Beide Typen können in Wasserstoff- und inerten Atmosphären sowie unter Vakuum eingesetzt werden. In oxidierenden Umgebungen unterliegen sie einem starken Verschleiß und sollten daher nicht in Luft oder anderen sauerstoffhaltigen Umgebungen eingesetzt werden.

Um die Fehlertoleranzen garantieren zu können, sind die Wolfram-Rhenium Thermoelementleitungen immer nur paarweise (also mit beiden Leitern) lieferbar. Da reines Wolfram brüchig ist, sind die Plus-Leitungen der Typen C und D mit Rhenium legiert, um eine bessere Handhabung zu erreichen.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
W5W26-003
35,11
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ C, Drahtdurchmesser 0,08 mm, Preis für 30 cm
W5W26-005
39,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ C, Drahtdurchmesser 0,13 mm, Preis für 30 cm
W5W26-010
71,93
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ C, Drahtdurchmesser 0,25 mm, Preis für 30 cm
W5W26-015
110,71
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ C, Drahtdurchmesser 0,38 mm, Preis für 30 cm
W5W26-020
152,12
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ C, Drahtdurchmesser 0,51 mm, Preis für 30 cm
W3W25-005
41,43
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ D, Drahtdurchmesser 0,13 mm, Preis für 30 cm
W3W25-010
71,93
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ D, Drahtdurchmesser 0,25 mm, Preis für 30 cm
W3W25-015
114,82
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ D, Drahtdurchmesser 0,38 mm, Preis für 30 cm
W3W25-020
157,77
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ D, Drahtdurchmesser 0,51 mm, Preis für 30 cm
EX-C-010
0,60
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Unisolierte Ausgleichsleitung für Wolfram-Rhenium Thermoelemente, Typ C, ø 0,25 mm, Preis für 30 cm
EX-C-020
1,14
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Unisolierte Ausgleichsleitung für Wolfram-Rhenium Thermoelemente, Typ C, ø 0,51 mm, Preis für 30 cm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Zur Bestellung bitte Modellnummer und gewünschte Länge in Schritten zu 30 cm (1 Fuß) angeben. Rollenlänge = 1F : 30 cm, 2F : 60 cm, 5F : 150 cm, 10F : 300 cm usw..
Die Wolfram-Rhenium Thermoelementleitungen werden immer nur paarweise (also mit beiden Leitern) geliefert.
Ordering Example: (1) W5W26-003 2 Rollen mit je 30 cm , Unisolierter Thermoelementdraht, Durchmesser 0,08 mm, Wolfram 5% Rhenium / Wolfram 26% Rhenium, Paar für Typ C, €35,11
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.