Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hochtemperatur-Isolierung aus 96% Silikat

XS-Isolierung

XS-Isolierung Hochtemperatur-Isolierung aus 96% Silikat | XS-Isolierung

XS-Isolierung Hochtemperatur-Isolierung aus 96% Silikat

  • Sechs Größen
  • 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 12 mm Nenninnendurchmesser
  • Geringe thermische Leitfähigkeit
  • Nicht hygroskopisch
  • 982°C im Dauerbetrieb
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr über Thermoelementleitung finden Sie hier.

Silikat ist für viele Umgebungen wie Luft, Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Ammoniak, Kohlenmonoxid, Chlor, Wasserstoffchlorid und Schwefeldioxid geeignet. Es ist auch unter Vakuum sowie in Kontakt mit Wasser, verschiedenen Kohlenwasserstoffen, Ammoniumhydroxid und Salz-, Salpeter- und Schwefelsäure stabil.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
XS-Hochtemperatur-Isolierung Länge 3 m
XS-116-10
52,46
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Nenn-Innendurchmesser 1,5 mm, Länge 3 m
XS-18-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 3 mm, Länge 3 m
XS-316-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 4,5 mm, Länge 3 m
XS-14-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 6 mm, Länge 3 m
XS-38-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 9 mm, Länge 3 m
XS-12-10
146,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nenn-Innendurchmesser 12 mm, Länge 3 m
XS-Hochtemperatur-Isolierung Länge 7,5 m
XS-116-25
130,82
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Nenn-Innendurchmesser 1,5 mm, Länge 7,5 m
XS-18-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 3 mm, Länge 7,5 m
XS-316-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 4,5 mm, Länge 7,5 m
XS-14-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 6 mm, Länge 7,5 m
XS-14-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 6 mm, Länge 7,5 m
XS-38-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 9 mm, Länge 7,5 m
XS-12-25
336,98
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Nenn-Innendurchmesser 12 mm, Länge 7,5 m
XS-Hochtemperatur-Isolierung Länge 15 m
XS-116-50
259,91
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Nenn-Innendurchmesser 1,5 mm, Länge 15 m
XS-18-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 3 mm, Länge 15 m
XS-316-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 4,5 mm, Länge 15 m
XS-14-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 6 mm, Länge 15 m
XS-38-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 9 mm, Länge 15 m
XS-12-50
736,37
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Nenn-Innendurchmesser 12 mm, Länge 15 m
XS-Hochtemperatur-Isolierung Länge 30 m
XS-116-100
528,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
Nenn-Innendurchmesser 1,5 mm, Länge 30 m
XS-18-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 3 mm, Länge 30 m
XS-316-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 4,5 mm, Länge 30 m
XS-14-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 6 mm, Länge 30 m
XS-38-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nenn-Innendurchmesser 9 mm, Länge 30 m
XS-12-100
1.463,24
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Nenn-Innendurchmesser 12 mm, Länge 30 m
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.