Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Nextel Braided Ceramic Very High Temperature Sleeving

XC and XC4

Nextel Braided Ceramic Very High Temperature Sleeving
Not Available For Export Outside of The U.S.A | XC and XC4

2,46 XC-116

  • Six Sizes
  • 1/16", 1/8", 3/16", 3/8", 1/4", 1/2" Nominal Inside Diameter
  • Low Thermal Conductivity
  • Non-Hygroscopic
  • XC Series: 1200°C (2200°F ) Continuous Rating - Nextel 312
  • XC Series: 1425°C (2600°F) Short Term Rating - Nextel 312
  • XC4 Series: 1375°C (2500°F) Continuous Rating - Nextel 440
  • XC4 Series: 1550°C (2800°F) Short Term Rating - Nextel 440
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Nextel 312 is an Alumina-Borica-Silica fiber that is braided without the aid of organic, glass or metal inserts. This sleeving retains strength and flexibility at continuous exposure to 1200°C (2200°F). Short exposures to 1425°C (2600°F) can be tolerated. Most common metals (except molten copper and tin) do not attack the fibers.

Because Nextel 312 Ceramic Fibers contain no residual acids or chlorides, there are no chemicals present to corrode or etch the wires. Even in a test involving exposure to 96 percent relative humidity, no noticeable electrolytic corrosion was detected.

Not recommended for use in abrasive environments without the protection of Inconel® overbraiding or a thermowell.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
XC and XC4 Nextel Material
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-12-10
XC-12-10
171,67
Lieferzeit: 11 Wochen
 
10 feet, 1/2 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
  
XC-12-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 feet, 1/2 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-116-25
XC-116-25
103,72
Lieferzeit: 3 Wochen
 
25 feet, 1/16 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
  
XC-38-100
896,57
Lieferzeit: 11 Wochen
 
100 feet, 3/8 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
  
XC4-38-25
519,67
Lieferzeit: 11 Wochen
 
25 feet, 3/8 inch, Nextel 440 insulation, 1375°C (2500°F) continuous temperature rating
  
XC4-14-50
760,67
Lieferzeit: 11 Wochen
 
50 feet, 1/4 inch, Nextel 440 insulation, 1375°C (2500°F) continuous temperature rating
XS Silica Material
  
XS-116-25
130,82
Lieferzeit: 8 Wochen
 
25 feet, 1/16 inch, Silica Sleeving
  
XS-38-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 feet, 3/8 inch, Silica Sleeving
  
XS-14-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 feet, 1/4 inch, Silica Sleeving
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The length is measured when the sleeving is empty and in a relaxed state.
Ordering Example: (1) XC-116-25 1/16 Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating, $1.25/ft. x 25, €103,72

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Material Type Wählen Sie:
XC für Nextel 312
XC4 für Nextel 440
XS für Silica

(2) Sleeve Diameter Wählen Sie:
116 für 1/16 inch
18 für 1/8 inch
316 für 3/16 inch
14 für 1/4 inch
38 für 3/8 inch
12 für 1/2 inch

(3) Sleeve Length Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Unspecified Length (Priced per Ft)
-10 für 10 Ft.
-25 für 25 Ft.
-50 für 50 Ft.
-100 für 100 Ft.
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.