Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelementleitung für hohe Temperaturen mit Nextel- oder Silikatfaserisolierung

XC, XS, XT

XC, XS, XT Thermoelementleitung für hohe Temperaturen mit Nextel- oder Silikatfaserisolierung | XC, XS, XT

  • Lieferbar als Typ J, K, T oder E
  • Rollenlänge 7,5 m, 15 m, 30 m, 60 m, 150 m und 300 m
  • Nextel 312, für Dauerbetrieb bis 1200°C und 1425°C kurzzeitig spezifiziert
  • Silikatgarn, für Dauerbetrieb bis 1050°C spezifiziert
  • Genauigkeit DIN Klasse 1
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr über Thermoelementleitung finden Sie hier.

Die Keramikisolierung für hohe Temperaturen aus Nextel ist in drei Ausführungen lieferbar:
• XC ist das Standardgeflecht
• XT ist ein enges Geflecht
Die Art des Geflechts wirkt sich nur auf die verwendete Nextel-Menge aus, nicht auf die Temperaturspezifikationen.
Das Silikatgarn besteht aus hochreinem Silikat (SiO2 > 99%), das hohe Temperaturen zu wirtschaftlichen Preisen ermöglicht.

 

 Modellübersicht Nextel 312 und Silikatgarn
 Thermoelement-Typ  Modellnummer  Material Draht ø
mm
Max.
Temp °C
 E
 NickelChrom-
 Konstantan
 XC-E-14-(*)-SLE
 XC-E-20-(*)-SLE
 XT-E-20-(*)-SLE
 XC-E-24-(*)-SLE
 XT-E-24-(*)-SLE
Nextel, Standard
Nextel, Standard
Nextel, eng
Nextel, Standard
Nextel, eng
1,63
0,81
0,81
0,51
0,51
650
540
540
430
430
 XS-E-14-(*)-SLE
 XS-E-20-(*)-SLE
 XS-E-24-(*)-SLE
Silikat
Silikat
Silikat
1,63
0,81
0,51
650
540
430
 K
 NickelChrom-
 Nickel
 XC-K-14-(*)-SLE
 XC-K-20-(*)-SLE
 XT-K-20-(*)-SLE
 XC-K-24-(*)-SLE
 XT-K-24-(*)-SLE
Nextel, Standard
Nextel, Standard
Nextel, eng
Nextel, Standard
Nextel, eng
1,63
0,81
0,81
0,51
0,51
1090
980
980
870
870
 XS-K-14-(*)-SLE
 XS-K-20-(*)-SLE
 XS-K-24-(*)-SLE
Silikat
Silikat
Silikat
1,63
0,81
0,51
1090
980
870
 N
 OMEGALLOY™
OMEGA-P™
OMEGA-N™
Nicrosil-Nisil
 XC-N-14-(*)-SLE
 XC-N-20-(*)-SLE
 XT-N-20-(*)-SLE
 XC-N-24-(*)-SLE
 XT-N-24-(*)-SLE
Nextel, Standard
Nextel, Standard
Nextel, eng
Nextel, Standard
Nextel, eng
1,63
0,81
0,81
0,51
0,51
1090
980
980
980
980
 XS-N-14-(*)-SLE
 XS-N-20-(*)-SLE
 XS-N-24-(*)-SLE
Silikat
Silikat
Silikat
1,63
0,81
0,51
1090
980
980
 J
Eisen-
Konstantan
 XC-J-14-(*)-SLE
 XC-J-20-(*)-SLE
 XT-J-20-(*)-SLE
 XC-J-24-(*)-SLE
 XT-J-24-(*)-SLE
Nextel, Standard
Nextel, Standard
Nextel, eng
Nextel, Standard
Nextel, eng
1,63
0,81
0,81
0,51
0,51
590
480
480
370
370
 XS-J-14-(*)-SLE
 XS-J-20-(*)-SLE
 XS-J-24-(*)-SLE
Silikat
Silikat
Silikat
1,63
0,81
0,51
590
480
370
 Zur Bestellung bitte Modellnummer und gewünschte Länge in Metern angeben.
 Rollenlänge (*) = 7.5M, 15M, 30M, 60M, 150M, 300M
 

 Modellübersicht Nextel 440
 Thermoelement-Typ  Modellnummer  Draht ø
mm
 K  XC4-K-14-(*)
 XC4-K-20-(*)
 XC4-K-24-(*)
1,63
0,81
0,51
 E  XC4-E-14-(*)
 XC4-E-20-(*)
 XC4-E-24-(*)
1,63
0,81
0,51
 J  XC4-J-14-(*)
 XC4-J-20-(*)
 XC4-J-24-(*)
1,63
0,81
0,51
 Zur Bestellung bitte Modellnummer und gewünschte Länge in Metern angeben.
 Rollenlänge (*) = 7.5M, 15M, 30M, 60M, 150M, 300M
 

 Rollenpreise:  Umrechnung von 300 m auf kleinere Rollenlängen.
 Bestellkürzel  Länge  Berechnung des Rollenpreises
 7.5M  7,5 Meter  (Tabellenpreis für 300 m) * 0,0625
 15M  15 Meter  (Tabellenpreis für 300 m) * 0,1
 30M  30 Meter  (Tabellenpreis für 300 m) * 0,175
 60M  60 Meter  (Tabellenpreis für 300 m) * 0,3
 150M  150 Meter   (Tabellenpreis für 300 m) * 0,5
 300M  300 Meter   Wie in der Tabelle angegeben.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
XT-K-20-500
1.978,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, Draht-ø 0,81 mm, Isolierung Nextel-eng, 150 Meter
XC-K-14-500
2.918,15
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Typ K, Draht-ø 1,63 mm, Isolierung Nextel-Standard, 150 Meter
XS-K-24-1000
2.111,59
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Typ K, Draht-ø 0,51 mm, Isolierung Silikatfaser, 300 Meter
XS-J-14-100
521,07
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Typ J, Draht-ø 1,63 mm, Isolierung Silikatfaser, 30 Meter
XC-E-14-200
1.704,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ E, Draht-ø 1,63 mm, Isolierung Nextel-Standard, 60 Meter
XT-E-24-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ E, Draht-ø 0,51 mm, Isolierung Nextel-eng, 7,5 Meter
XS-E-24-100
349,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Typ E, Draht-ø 0,51 mm, Isolierung Silikatfaser, 30 Meter
XC-N-24-1000
3.950,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ N, Draht-ø 0,51 mm, Isolierung Nextel-Standard, 300 Meter
XT-N-24-500
1.977,75
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Typ N, Draht-ø 0,51 mm, Isolierung Nextel-eng, 150 Meter
XS-N-14-100
665,07
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Typ N, Draht-ø 1,63 mm, Isolierung Silikatfaser, 30 Meter
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Isolierung Wählen Sie:
XC für Nextel-Standard
XS für Silikat
XT für Nextel-eng-

(2) Thermoelement Wählen Sie:
E für Typ E
K für Typ K
N für Typ N
J für Typ J

(3) Drahtdurchmesser Wählen Sie:
14 für 1.63 mm
20 für 0.81 mm
24 für 0.51 mm

(4) Rollenlänge Wählen Sie:
25 für 7.5 Meter
50 für 15 Meter
100 für 30 Meter
200 für 60 Meter
500 für 150 Meter
1000 für 300 Meter
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.