Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld-Thermometer mit hoher Genauigkeit und ein oder zwei Eingängen

HH11C-HH12C

Hochgenaue Digitalthermometer mit 1-2 Eingängen | OMEGA | HH11C-HH12C

Hochgenaue Digitalthermometer mit 1-2 Eingängen | OMEGA

102,01 HH11C

  • Präzisions-Thermometer mit 0,1% Basisgenauigkeit
  • Thermoelement-Offseteinstellung
  • HH12C: Zwei Eingänge: T1, T2, T1-T2
  • Stabile Schutztasche
    Automatische Abschaltung
  • Min./Max./Mittelwert sowie Relativ- und Haltefunktionen
  • Weiter Messbereich für verschiedenste Anwendungen
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die tragbaren Thermometer HH11C und HH12C sind mit einem bzw. zwei Eingängen für Thermoelemente Typ K ausgestattet. Der HH11C verfügt über einen Eingang mit automatischer Einstellung der Auflösung auf 0,1 oder 1°C. Modell HH12C mit zwei Eingängen ermöglicht neben der separaten Messung der beiden Temperatureingänge auch eine Vergleichsmessung (T1 - T2) mit einer Auflösung von 0,1 oder 1°C. Beide Modelle haben eine 4½-stelligen mit einem maximalen Messwert von 19999, sind auf °C und °F umschaltbar und ermöglichen eine Offseteinstellung. Als Funktionen für den Messwert sind Maximum, Minimum, Mittelwert, Differenz und Halten verfügbar. Durch die Offseteinstellung lassen sich Fehler eines gegebenen Thermoelements innerhalb bestimmter Grenzen praktisch vollständig beheben, sofern ein genauer Temperaturstandard verfügbar ist. Eine LED-Warnanzeige meldet einen offenen Thermoelementeingang. Bei beiden Geräten wurden Temperaturbereich und Feuchtespezifikationen verbessert.

Technische Daten
Display: 4½-stellige LCD-Anzeige, maximale Anzeige 19999.
Anzeige für zu niedrige Batteriespannung: Ein Symbol wird angezeigt, wenn die Batteriespannung unter den zulässigen Wert absinkt
Messrate: 2,5 Messungen/Sekunde.
Betriebsumgebung: 0 bis 50°C bei <80% r. F.
Lagertemperatur: -20 bis 60°C, 0 bis 80% r. F., Batterie aus Messgerät entnommen
Genauigkeit: Angegebene Genauigkeit bei 23°C ±5°C, <80% r. F.
Akku: 9 V (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: 185 x 65 x 35 mm (B x H x T)
Gewicht (ca.):
    HH11C: 235 g einschließlich Batterien
    HH12C: 240 g einschließlich Batterien
Temperaturbereich:
    Bereich: -200 bis 1372°C
    Autom. Bereichswahl: 0,1°C
    Genauigkeit:
    ±(0,1% des Messwerts + 0,5°C) von -50 bis 1372°C
    ±(0,1% des Messwerts + 2°C) von -50 bis -200°C für Thermoelement Typ K
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH11C
102,01
Lieferzeit: ab Lager
 
Präzisions-Digitalthermometer mit einem Eingang
HH12C
123,35
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Präzisions-Digitalthermometer mit zwei Eingängen
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Messgerät, Gummistoßschutz, 9-V-Batterie, Werkszertifikat, entsprechende Anzahl von Drahtthermoelementen und Bedienungsanleitung.
Anmerkung: HH11C und HH12C sind nur für Standard-Steckverbinder des Typs SMPW geeignet. Diese Geräte sind nicht mit NMP-Steckverbindern kompatibel.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.