Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Subminiature mV Output Pressure Transducer with Flush Diaphragm. 3/8-24 Fitting

PX600

Flush Diaphragm subminiature Pressure Transducer | PX600

Flush Diaphragm subminiature Pressure Transducer

691,38 PX600-200GV

  • Pressure transducer with all Stainless Steel Diaphragm and 3/8-24 Threaded Side Wall Construction
  • Rugged Stainless Steel Case Protects Components in Industrial Environments
  • Uses a Standard 5 Vdc Regulated Power Supply for Maximum Versatility
  • Custom Subminiature Design Techniques Provide Small Size and Preserves Accuracy
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Excitation: 5 Vdc @15 mA
Output: 10 mV typical @ 5 Vdc
Sensitivity: 2 mV/V
Nominal Input Impedance: 360 Ohms min
Output Resistance: 350 Ohms min Insulation
Resistance: 5 MOhms @ 75 Vdc
Accuracy: ±1% FS( Linearity and Hysteresis combined)
Repeatability: ±0.1% FS
Zero Balance: ±3% FS
Operable Temperature Range: -54 to 121°C
Compensated Temperature Range: 16 to 71°C
Thermal Zero Effect: less than ±0.01% full scale/°F
Thermal Sensitivity Effect: ±0.02% Reading/ °F
Proof Pressure:150% Range
Burst Pressure: 400% Range
Body and Diaphragm Material: 17-4 PH Stainless Steel
O-Ring: 2-011 Polyvinyl: 2-011-P
FKM: 2-011-V
Electrical Connection: 4 Core Cable
Weight: 14 g

Compatible meters: DP41-B**, DP25B-S-230**

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PX600-200GV
691,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 200 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-500GV
730,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 500 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-1KGV
730,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 1,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-2KGV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 2,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-3KGV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 3,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX600-5KGV
PX600-5KGV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 5,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-10KGV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 10,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
Accessories
  
2-011-P
€43,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
Polyvinyl O-rings, pack of 10
  
2-011-V
€43,82
Lieferzeit: 4 Wochen
 
FKM O-rings, pack of 10
  
DP25B-S-230
€420,74
Lieferzeit: ab Lager
 
4 Digit 1/8 DIN panel Meter. 230Vac powered
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: ** Meter Excitation Voltage requires field adjustment by customer to 5 Vdc.
Ordering Example: (1) PX600-200GV 200 psig subminiature transducer, €691,38
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.