Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Pt100-Kennlinie

Abweichung bei Pt100 nach IEC 751

Vergleich von Klasse A, Klasse B, 1/3 DIN und 1/10 DIN


Bild: Pt100 Kennlinie
 Abweichung bei Pt100 nach IEC 751
 Temperatur 
 in °C 
Klasse B
 Abweichung in ±°C 
Klasse A
 Abweichung in ±°C 
1/3 DIN
 Abweichung in ±°C 
1/10 DIN
 Abweichung in ±°C 
-200 1,3 0,55 0,43 0,38
-100 0,8 0,35 0,27 0,12
0 0,3 0,15 0,10 0,03
100 0,8 0,35 0,27 0,12
200 1,3 0,55    
300 1,8 0,75    
400 2,3 0,95    
500 2,8 1,15    
600 3,3 1,35    
700 3,8      
800 4,3      
Eine ausführliche Tabelle mit Pt100-Widerstandswerten für -200 bis 850°C finden Sie hier: Tabelle mit Pt100-Widerstandswerten in 5-Grad-Celsisus-Schritten und 1-Grad-Celsisus-Schritten.

Temperatur-Fühler für industrielle Anwendungen

Ausführungen mit Anschlusskopf, Anschlussleitungen mit Drahtgeflecht, Keramik-Schutzrohr, Flanschanschluss, kundenspezifische Ausführungen
T3Probes
T3Probes
Direkt ab Lager lieferbare Pt100-, Pt1000- und Thermoelementfühler für industrielle Anwendungen
Zur Produktseite »
T3Probes
Kopf-B-Fühler
Pt100- und Thermoelement-Kopf-B-Fühler für industrielle Anwendungen
Zur Produktseite »
M12TXC
M12TXC
Kompakter, programmierbarer Pt100-Temperaturtransmitter mit M12-Stecker
Zur Produktseite »
PT100-BSP
Kopf-B-Fühler
Temperaturfühler mit Schraubgewinde Pt100- oder Thermoelementfühler
Zur Produktseite »
Pt100 eBook für Widerstandsfühler
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.