Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Thermoelement-Buchsen zur Platinenmontage

PCC-SMP-(*)

PCC Thermoelement-Buchsen zur Platinenmontage | PCC-SMP-(*)

PCC Thermoelement-Buchsen zur Platinenmontage

40,50 PCC-SMP-K-5

  • New printing on connectors, please see description for details
  • Glasfaserverstärktes Nylon für Temperaturen bis zu 180°C
  • Für OEM-Anwendungen
  • Packung mit 5, 50 oder 100 Stück
  • Wird direkt auf der Platine eingelötet
  • Ideal für tragbare Thermometer
  • Für Thermoelement-Typen J, K, T, E und U
  • Ausführung PCC-SMP auch für Thermoelement-Typ N
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Bitte klicken Sie hier, um mehr Informationen über Thermoelemente zu erhalten.

OMEGAs Steckerserie PCC ermöglicht den Anschluss von Thermoelement-Signalen an Platinen. Das kompakte Design löst viele Probleme, die bisher beim Anschluss von Thermometern oder anderen Komponenten mit Thermoelement-Stecker an eigene Platinen auftraten. Der PCC eignet sich für alle OMEGA Thermoelement-Stecker und garantiert einen sicheren Kontakt.

Die Buchsen sind für Miniatur-Thermoelementstecker verfügbar. Zur Messung der Temperatur an der Übergangsstelle zwischen Thermoelement- und Kupferdraht kann die Buchse mit einer Halterung für Transistoren mit TO-92-Gehäuse bestellt werden.





Abmessungen in mm
Abmessungen von PCC-OST und; PCC-SMP

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Solderable sockets for miniature thermocouple connectors: horizontal to the board
PCC-SMP-J-5
42,78
Lieferzeit: 4 Wochen
 
For connector SMP, thermocouple type J, 5 pieces
PCC-SMP-J-50
258,53
Lieferzeit: 4 Wochen
 
For SMP connectors, thermocouple type J, 50 pieces
PCC-SMP-J-100
419,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, thermocouple type J, 100 pieces
PCC-SMP-K-5
40,50
Lieferzeit: ab Lager
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 5 pieces
PCC-SMP-K-50
253,85
Lieferzeit: 7 Wochen
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 50 pieces
PCC-SMP-K-100
419,41
Lieferzeit: ab Lager
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 100 pieces
PCC-SMP-T-5
40,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 5 pieces
PCC-SMP-T-50
258,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 50 pieces
PCC-SMP-T-100
427,13
Lieferzeit: 6 Wochen
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 100 pieces
PCC-SMP-UCB-5
50,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, package of 5
PCC-SMP-UCB-50
300,10
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, package of 50
PCC-SMP-UCB-100
510,74
Lieferzeit: ab Lager
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, package of 100
Solderable sockets for miniature thermocouple connectors: horizontal to the board, with transistor holder
PCC-SMP-J-5-R
45,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
For connector SMP, thermocouple type J, 5 pieces
PCC-SMP-J-50-R
267,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
For SMP connectors, thermocouple type J, 50 pieces
PCC-SMP-J-100-R
457,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, thermocouple type J, 100 pieces
PCC-SMP-K-5-R
44,37
Lieferzeit: 7 Wochen
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 5 pieces
PCC-SMP-K-50-R
280,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 50 pieces
PCC-SMP-K-100-R
448,81
Lieferzeit: ab Lager
 
For SMP connectors, thermocouple type K, 100 pieces
PCC-SMP-T-5-R
44,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 5 pieces
PCC-SMP-T-50-R
275,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 50 pieces
PCC-SMP-T-100-R
457,06
Lieferzeit: 4 Wochen
 
For SMP connectors, thermocouple type T, 100 pieces
PCC-SMP-UCB-5-R
50,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Retainer Clip, package of 5
PCC-SMP-UCB-50-R
300,10
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Retainer Clip, package of 50
PCC-SMP-UCB-100-R
520,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Retainer Clip, package of 100
Solderable sockets for miniature thermocouple connectors: perpendicular to the board
PCC-SMP-V-J-5
41,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type J, 5 pieces
PCC-SMP-V-J-50
245,99
Lieferzeit: 5 Wochen
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type J, 50 pieces
PCC-SMP-V-J-100
406,39
Lieferzeit: 5 Wochen
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type J, 100 pieces
PCC-SMP-V-K-5
40,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type K, 5 pieces
PCC-SMP-V-K-50
253,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type K, 50 pieces
PCC-SMP-V-K-100
419,41
Lieferzeit: ab Lager
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type K, 100 pieces
PCC-SMP-V-T-5
41,25
Lieferzeit: 7 Wochen
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type T, 5 pieces
PCC-SMP-V-T-50
253,85
Lieferzeit: 4 Wochen
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type T, 50 pieces
PCC-SMP-V-T-100
427,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
For SMP connectors, vertical, thermocouple type T, 100 pieces
PCC-SMP-V-UCB-5
50,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Vertical, package of 5
PCC-SMP-V-UCB-50
300,10
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Vertical, package of 50
PCC-SMP-V-UCB-100
520,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
Circuit board connector for miniature connectors, Uncompensated, Vertical, package of 100
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Thermoelement-Typen sind J, K, T und E. Typ N ist nur für PCC-SMP lieferbar.
Um die Ausführung mit Transistorhalterung zu bestellen, ergänzen Sie die Modellnummer um den Zusatz "-R".
Ordering Example: (1) PCC-SMP-K-100-R Thermoelement-Buchsen zur Platinenmontage für Miniatur-Steckverbinder SMP, Thermoelementtyp K, waagerecht zur Platine, mit Transistorhalterung. Packung mit 100 Stück., €448,81  plus (1) PCC-SMP-K-100 wie PCC-SMP-K-100-R ohne Transistorhalterung., €419,41, €448,81 + 419,41 = €868,22

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Connector Size Wählen Sie:
SMP für Miniature flat pin

(2) Mounting Style Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Horizontal Mounting
-V für Vertical Mounting

(3) Thermocouple Type Wählen Sie:
UCB für Uncompensated (copper)
J für Type J
K für Type K
T für Type T
N für Type N
E für Type E

(4) Pack Quantity Wählen Sie:
5 für Pack of 5
50 für Pack of 50
100 für Pack of 100

(5) Optional Transistor Mounting Clip Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für No Clip
-R für TO-92 Style Transistor Retaining Clip
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.