Beschreibung
Allgemeine Informationen über Thermoelemente oder Pt100.
| Auswahl von | Beschreibung | Bestellcode | ||||||||||||
| Fühlertyp |
Pt100, IEC 751 (4-Leiter) Pt1000, IEC 751 (4-Leiter) Thermoelement J, Fe-Konst, IEC 584 Thermoelement K, NiCr-Ni, IEC 584 Thermoelement T, Cu-Konst, IEC 584 |
P P10 J K T |
||||||||||||
| Ausführung |
Mantelfühler (Standard) Luftstromfühler Handfühler Einstech-Handfühler |
M L H EH |
||||||||||||
| Genauigkeit * | Pt100 |
Klasse A Klasse 1/3 DIN (AA) Klasse 1/10 DIN Dünnschicht |
A 1/3 1/10 |
|||||||||||
| Pt1000 |
Klasse A Klasse 1/3 DIN (AA) |
A 1/3 |
||||||||||||
| Thermoelement | Klasse 1 (Standard) | 1 | ||||||||||||
| Durchmesser | 6 mm 3 mm |
6 3 |
||||||||||||
| Nennlänge | 5-200 mm 200-500 mm |
5-200 200-500 |
||||||||||||
| Gewinde ** |
kein Gewinde (Standard) Gewinde M6x1, SW10 (ø Fühler 2, 3 mm) Gewinde M8x1, SW10 (ø Fühler 2. 3 mm) Gewinde M10x1, SW17 (ø Fühler 2, 3, 6 mm) Gewinde G 1/8, SW14 (ø Fühler 2, 3, 6 mm) Gewinde G 1/4, SW19 (ø Fühler 2, 3, 6 mm) Gewinde G 1/2, SW24 (ø Fühler 2, 3, 6 mm) |
0 M6 M8 M10 G 1/8 G 1/4 G 1/2 |
||||||||||||
| M12-Stecker**** oder Leitungsmaterial***** |
M12-Stecker direkt an den Fühler montiert 1 m, PTFE max. 250°C 1 m, Glasseide max. 400°C 1 m, PFA max. 250°C, geschirmt 1 m, Glasseide max. 400°C, geschirmt |
M12 T G TS GS |
||||||||||||
| Leitungslänge *** | xm Leitungslänge | x | (s.Anm.) | |||||||||||
|
||||||||||||||

Bestellung nach Modellnummer