Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Schweißgerät

TL-WELD

Thermoelement-Schweißgerät | TL-WELD

Thermoelement-Schweißgerät

1 year warranty CE
  • Zur Herstellung von Thermoelementen
  • Verschweißen von Leitungen miteinander oder mit anderen metallischen Komponenten
  • Einfache Bedienung über die Frontplatte oder den Fußschalter
  • Integrierter Anschluss für Schutzgas
  • Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Für mehr allgemeine Informationen über Thermoelementleitung bitte hier klicken.

TL-WELD wendet sich primär an Anwender, die größere Mengen von Thermoelementen einsetzen und diese selbst herstellen möchten. Da mit diesem Schweißgerät hochwertige Thermoelemente produziert werden können, eignet es sich jedoch auch hervorragend für Hersteller von Sensorik sowie für die Kleinserienfertigung. Es können Drahtdurchmesser bis 1,1 mm verschweißt werden Der Drahtdurchmesser für die Thermoelement-Typen C, D, R, S und B ist maximal 0,25 mm. TL-WELD kann auch für viele andere Applikationen eingesetzt werden, in denen Drähte miteinander oder mit Metallflächen verschweißt werden sollen.

Zum Verschweißen der Leitungen unter Schutzgas verfügt der TL-WELD über einen Anschluss für Argon-Gas, der während des Schweißvorgangs automatisch angesteuert wird. Die Bedienung des TL-WELD erfordert nur eine minimale Einarbeitung und kann über Schalter in der Frontplatte oder über einen Fußschalter erfolgen. Dabei werden beim Bediener keine speziellen Kenntnisse oder Fertigkeiten vorausgesetzt. 

Zum Lieferumfang des TL-WELD  gehört eine Reihe von Zubehörteilen, die die Arbeit mit dem TL-WELD noch einfacher machen. Hier zugehören ein Zange zum Halten der Drähte, ein Kabel (zum Anlegen der Spannung an den zu verschweißenden Draht), eine Lupe, eine Schutzbrille, ein Schlauch für das Schutzgas sowie ein Fußschalter.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TL-WELD
2.347,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Schweißgerät für Thermoelemente und feine Leitungen, Versorgung 110VAC/230VAC
TL-WELD-CAR
61,73
Lieferzeit: ab Lager
 
Ersatz-Karbonelektroden (Packung mit 5 Stück)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Drahtdurchmesser: max. bis 1,1 mm
Drahtdurchmesser für Thermoelement-Typen C, D, R, S und B: max. 0,25 mm
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.