Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Die TL-CC Serie eignet sich hervorragend zur Prüfung und Erkennung problematischer Temperaturzustände, die beim Transport oder der Lagerung von Waren aufgetreten sind.
So bieten sie zum Beispiel eine kostengünstige Methode zur Überwachung von Medikamenten oder der Kühlkette von Lebensmitteln in Lagern oder Vorratsräumen.
Der Aufkleber muss zunächst aktiviert werden, anschließend ist er innerhalb von maximal 5 Minuten einsatzbereit und wechselt die Farbe,
wenn die Kenntemperatur überschritten wurde. Dabei verfärbt sich das weiße Papier blau-violett.
TECHNISCHE DATEN
Typ: Selbstklebender, runder Aufkleber mit permanentem Farbumschlag.
Aktivierung: Von Hand durch Eindrücken der Mitte, durch die konkave Form klar erkennbar.
Abmessungen: 32 mm Durchmesser, 6 mm Tiefe
Aufdruck: 2-farbig (blauer Druck auf weißem Hintergrund) Temperatur: °C, Ausführungen in °F auf Anfrage Genauigkeit: ±2°C Lagerdauer: 6 Monate