Standardmetall-Typen: |
300 mm Standardlänge |
Typ |
Draht-ø (mm) |
Modellnummer |
J
Eisen- Konstantan
|
0,05
0,08
0,13 (2)
0,25
0,38
0,51
0,81 |
IRCO-002
IRCO-003
IRCO-005
IRCO-010
IRCO-015
IRCO-020
IRCO-032 |
T
Kupfer- Konstantan
|
0,05
0,08
0,13 (2)
0,25
0,38
0,51
0,81 |
COCO-002
COCO-003
COCO-005
COCO-010
COCO-015
COCO-020
COCO-032 |
K
NickelChrom- Nickel
|
0,05
0,08
0,13 (2)
0,25
0,38
0,51
0,81 |
CHAL-002
CHAL-003
CHAL-005
CHAL-010
CHAL-015
CHAL-020
CHAL-032 |
E
NickelChrom- Konstantan
|
0,05
0,08
0,13 (2)
0,25
0,38
0,51
0,81 |
CHCO-002
CHCO-003
CHCO-005
CHCO-010
CHCO-015
CHCO-020
CHCO-032 |
N
Nicrosil Nisil
|
0,08
0,13
0,25
0,51
0,81 |
OPON-003
OPON-005
OPON-010
OPON-020
OPON-032 |
(2) |
Bei Durchmessern ab 0,13 mm können längere Anschlussleitungen zu
8,40 Euro pro 300 mm bestellt werden, bei kleineren Durchmessern bitte
nachfragen. |
Platin/Rhodium-Typen: |
150 mm Standardlänge |
Typ |
Draht-ø (mm) |
Modellnummer |
R
Pt/13%Rh- Pt
|
0,03
0,05
0,08
0,13
0,20
0,25
0,38
0,51
0,81 |
P13R-001
P13R-002
P13R-003
P13R-005
P13R-008
P13R-010
P13R-015
P13R-020
P13R-032 |
S
Pt/10%Rh- Pt
|
0,03
0,05
0,08
0,13
0,20
0,25
0,38
0,51
0,81 |
P10R-001
P10R-002
P10R-003
P10R-005
P10R-008
P10R-010
P10R-015
P10R-020
P10R-032 |
B
Pt/30%Rh- Pt/6%Rh
|
0,20
0,25
0,38
0,51
0,81 |
P30R-008
P30R-010
P30R-015
P30R-020
P30R-032 |
* |
Die Anschlussleitungen können auch verlängert werden. Aufpreise hierzu auf Anfrage. |
Wolfram/Rhenium-Typen: |
300 mm Standardlänge |
Typ |
Draht-ø (mm) |
Modellnummer |
C
Wolfram 5% Re- Wolfram 26% Re
|
0,08
0,13
0,25
0,38
0,51 |
T5R-003-12
T5R-005-12
T5R-010-12
T5R-015-12
T5R-020-12 |
D
Wolfram 3% Re- Wolfram 25% Re
|
0,13
0,25
0,38
0,51 |
T3R-005-12
T3R-010-12
T3R-015-12
T3R-020-12 |
* |
Die Anschlussleitungen können auch verlängert werden. Aufpreise hierzu auf Anfrage. |
|