Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Thermoelemente für hohe Temperaturen mit Inconel-armierter Keramikisolierung

Serie XSIB

Serie XSIB | Serie XSIB

Serie XSIB

  • Keramikisolierung für hohe Temperaturen mit Inconel-Armierung
  • Flexibel und abriebfest
  • Für Temperaturen bis zu 1038°C
  • Besonders für Ofen- und Brenner-Profile geeignet
  • 5 verschiedene Ausführungen erlauben flexiblen Einsatz
  • Thermoelement-Typen J, K oder E
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Diese Thermoelement-Familie von OMEGA besteht aus einer Reihe von Thermoelementen für hohe Temperaturen, die doppelt geschützt sind – mit einer Keramikisolierung gegen hohe Temperaturen und mit einer widerstandsfähigen Inconel-Armierung gegen mechanische Einflüsse. Die maximale Temperatur für den Dauerbetrieb liegt bei 980°C, kurzfristig darf die Temperatur sogar bis zu 1038°C betragen.

Mit diesen Kenndaten eignen sich die Thermoelemente der XSIB-Serie hervorragend für die Erfassung von Ofen- und Brennerprofilen.

Die Thermoelement-Leitungen aus 0,8 mm starkem Vollmaterial sind mit einem Silfa® Keramikgeflecht isoliert. Eine Armierung aus robustem Inconel 600® – einer besonders widerstandsfähigen Nickel-Legierung für hohe Temperaturen – schützt die Isolierung gegen mechanische Beschädigung.

Technische Daten

Leitungsdurchmesser: 0,8 mm Volldraht
Isolierung: Silfa® Keramikgeflecht
Armierung und Fittings: Inconel 600®
Temperatur: 980°C im Dauerbetrieb, kurzfristig bis zu 1038°C, je nach Thermoelement-Typ.
Anschlussart: Keramik-isolierte Leitungen mit kompensierten Kabelschuhen, OMEGA Steckverbinder OST (220°C) oder NHXH für hohe Temperaturen (650°C).

Die XSIB-Serie ist in fünf Ausführungen mit einer Länge von 90 cm und 300 cm verfügbar.

Typ 1: für allgemeine Anwendungen ist ein Thermoelement mit geerdeter Messspitze. Die Inconel-Armierung ist an der Spitze zu einer glatten, runden Spitze verschweißt.

Typ 2: für allgemeine Anwendungen verfügt über eine punktförmige, offenliegende Messspitze.

Typ 3: verfügt ebenfalls über eine offenliegende Messspitze, ist jedoch zusätzlich mit einer Inconel-Manschette ausgestattet, die zur Befestigung des Thermoelements verwendet werden kann.

Typ 4: hat eine geerdete Messspitze und kann entweder angeschraubt oder als Luftstrom-Fühler verwendet werden.

Typ 5: verfügt über eine offenliegende Messspitze, die in einem 2,5 cm langen Schutzrohr aus Inconel liegt. Diese Bauform ermöglicht den Einsatz als Luftstrom-Fühler oder die Montage mittels der Bohrungen im Schutzrohr.

 Modellübersicht
Fühler-
typ
Anschluss-
art
Modellnummer
Länge 90 cm
Modellnummer
Länge 300 cm
1 1 XSIB-(*)-1-1-3 XSIB-(*)-1-1-10
2 XSIB-(*)-1-2-3 XSIB-(*)-1-2-10
3 XSIB-(*)-1-3-3 XSIB-(*)-1-3-10
4 XSIB-(*)-1-4-3 XSIB-(*)-1-4-10
2 1 XSIB-(*)-2-1-3 XSIB-(*)-2-1-10
2 XSIB-(*)-2-2-3 XSIB-(*)-2-2-10
3 XSIB-(*)-2-3-3 XSIB-(*)-2-3-10
4 XSIB-(*)-2-4-3 XSIB-(*)-2-4-10
3 1 XSIB-(*)-3-1-3 XSIB-(*)-3-1-10
2 XSIB-(*)-3-2-3 XSIB-(*)-3-2-10
3 XSIB-(*)-3-3-3 XSIB-(*)-3-3-10
4 XSIB-(*)-3-4-3 XSIB-(*)-3-4-10
4 1 XSIB-(*)-4-1-3 XSIB-(*)-4-1-10
2 XSIB-(*)-4-2-3 XSIB-(*)-4-2-10
3 XSIB-(*)-4-3-3 XSIB-(*)-4-3-10
4 XSIB-(*)-4-4-3 XSIB-(*)-4-4-10
5 1 XSIB-(*)-5-1-3 XSIB-(*)-5-1-10
2 XSIB-(*)-5-2-3 XSIB-(*)-5-2-10
3 XSIB-(*)-5-3-3 XSIB-(*)-5-3-10
4 XSIB-(*)-5-4-3 XSIB-(*)-5-4-10
* Thermoelement-Typ angeben: J = Eisen-Konstantan
K = NickelChrom-Nickel
E = NickelChrom-Konstantan
** Die Fühlerlänge wird in Fuß angeben: 3 = 3 Fuß (90 cm)
10 = 10 Fuß (300 cm)
 

Anmerkung: Aufpreis pro weiteren 30 cm Länge, bis 1500 cm (50 ft): 4,68 Euro
Aufpreis pro weiteren 30 cm Länge, ab 1500 cm (50 ft): 3,90 Euro
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
XSIB-K-1-1-3
87,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
XSIB-Thermoelement Typ K, Fühlertyp 1 mit Anschlussart 1 (kompensierte Kabelschuhe), Länge 90 cm
XSIB-K-1-1-10
114,41
Lieferzeit: 4 Wochen
 
XSIB-Thermoelement Typ K, Fühlertyp 1 mit Anschlussart 1 (kompensierte Kabelschuhe), Länge 300 cm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Andere Längen auf Anfrage.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelementtyp Wählen Sie:
J für Eisen-Konstantan
K für NickelChrom-Nickel
E für NickelChrom-Konstantan

(2) Fühlertyp Wählen Sie:
1 für Typ 1
2 für Typ 2
3 für Typ 3
4 für Typ 4
5 für Typ 5

(3) Anschlussart Wählen Sie:
1 für 1
2 für 2
3 für 3
4 für 4

(4) Fühlerlänge wird in Fuß angegeben Wählen Sie:
3 für 3 Fuß (90 cm)
10 für 10 Fuß (300 cm)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.