Diese Veröffentlichung wird wie folgt zur Verfügung gestellt:
WIE BESEHEN OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG EINES RECHTS.
OMEGA haftet weder in dieser Veröffentlichung noch in anderen Dokumenten, auf die in dieser Veröffentlichung verwiesen wird, für Fehler, Irrtümer oder Unterlassungen. OMEGA haftet unter keinen Umständen für besondere Schäden, Nebenschäden, indirekte Schäden, Folgeschäden oder jedwede andere Schäden, darunter Schäden aufgrund von Nutzungs-, Daten- oder Gewinnverlust, und lehnt jede theoretische Haftung als Folge von oder in Verbindung mit der Verwendung oder Verlässlichkeit dieser Informationen ab.
Diese Veröffentlichung kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig aktualisiert und in neue Ausgaben dieser Veröffentlichung aufgenommen. OMEGA behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Verbesserungen und/oder Änderungen an der Veröffentlichung sowie an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vorzunehmen.
OMEGAs Veröffentlichung von Dokumenten und Teilnahme in Diskussionsgruppen im Internet stellt keine Anfrage nach Informationen, Kommentaren, Vorschlägen, technischen Konzepten, Ideen, Designs, Prozesse, Spezifikationen usw. dar, und OMEGA ist nicht verpflichtet, für solche Informationen zu zahlen. Jede Person, die Informationen, Kommentare, Vorschläge, technische Konzepte, Ideen, Designs, Prozesse, Spezifikationen usw. über das Internet bereitstellt, sichert zu, dass der Eigentümer dieser Informationen die Übertragung solcher Informationen ausdrücklich autorisiert hat und OMEGA eine gebührenfreie, unbefristete, unwiderrufliche, nicht ausschließliche Lizenz und damit das Recht zur Verwendung, Reproduktion, Änderung, Anpassung, Veröffentlichung, Übersetzung, Erstellung abgeleiteter Werke, Verteilung und Präsentation solcher Werke, darunter die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten, die diese Informationen beinhalten.