Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

19 inch Socket Panels with Standard Thermocouple Connectors

19SJP Series

19 inch Socket Panels with Standard Thermocouple Connectors | 19SJP Series

19 inch Socket Panels with Standard Thermocouple Connectors

117,11 19SJP1-10-J

  • Rugged Annodised 19 Inch Panels
  • Panels with 10 to 40 Sockets
  • Models Available with Integrated Swiches and Meters
  • Available for J, K, T, E, R, S, U or N Calibrations
  • For types G, C or D, Consult Sales for pricing information.
  • Number Labels Included with Packaging
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA's 19SJP series are standard size thermocouple sockets mounted in 19 inch rack mount panels. The panels are made of clear anodised aluminium. They are available with 10 to 40 sockets with optional cutouts for selector switches and meters.
19" Plain Socket Panel

No. of
Rows

Panel Height

Max. No.
of Skt's

1

88.9 mm (31/2")

22

2

133.3 mm (51/4")

44

3

177.8 mm (7")

66

4

222.25 mm (83/4")

88

19" Socket Panels with Switch Cutout
No. of
Rows
Panel Height Switch Size Max. No.
of Skt's
1 133.3 mm (51/4") 76.2 mm (3") 15
2 133.3 mm (51/4") 76.2 mm (3") 30
2 177.8 mm (7") 127 mm (5") 30
3 177.8 mm (7") 127 mm (5") 45
4 222.25 mm (83/4") 127 mm (5") 60
19" Socket Panels with Switch and Meter Cutouts
No. of
Rows
Panel Height (mm/in) Switch
Size (mm/in)
Max.No.
of Skt's
1 133.35 (51/4") 76.2 (3") 10
2 133.35 (51/4") 76.2 (3") 20
2 177.8 (7") 127 (5") 20
3 222.25 (83/4") 127 (5") 40
4 222.25 (83/4") 127 (5") 40
Part Numbers
Model No. Total No.
of Skt's
Switch
Cutout
Meter
Cutout
19SJP1-10-(*) 10 ---- ----
19SJP1-20-(*) 20 ---- ----
19SJP2-20-(*) 20 ---- ----
19SJP2-28-(*) 28 ---- ----
19SJP2-30-(*) 30 ---- ----
19SJP3-30-(*) 30 ---- ----
19SJP4-40-(*) 40 ---- ----
19SJP1-10-(*)-OSW 10 3" ----
19SJP3-30-(*)-OSW 30 5" ----
19SJP4-40-(*)-OSW 40 5" ----
19SJP1-10-(*)-OSW-MTR 10 3" Y
19SJP3-30-(*)-OSW-MTR 30 5" Y
19SJP4-40-(*)-OSW-MTR 40 5" Y
*Insert Calibration Code
J, KI, TI, E, R/SI, U or NI calibrations
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. Please use the Part Number Builder below this table to select your exact configuration.
  
19SJP1-10-J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 10 J Type Jacks(1 row of connectors)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the19SJP1-10-K
19SJP1-10-K
119,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
Jack Panel with 10 K Type Jacks(1 row of connectors)
  
19SJP1-10-T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 10 T Type Jacks(1 row of connectors)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the19SJP1-20-J
19SJP1-20-J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 20 J Type Jacks(1 row of connectors)
  
19SJP1-20-K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 20 K Type Jacks(1 row of connectors)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the19SJP1-20-T
19SJP1-20-T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 20 T Type Jacks(1 row of connectors)
  
19SJP2-20-J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 20 J Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19SJP2-20-K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 20 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19SJP2-20-T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 20 T Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19SJP2-30-K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 30 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19SJP2-30-T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 30 T Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19SJP4-40-E
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 40 E Type Jacks(4 rows of connectors)
  
19SJP4-40-J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 40 J Type Jacks(4 rows of connectors)
  
19SJP4-40-K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 40 K Type Jacks(4 rows of connectors)
  
19SJP1-10-J-OSW
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Jack Panel with 10 J Type Jacks and Switch Cutout(1 row of connectors)
Accessories
  
SPJ-CAP-12
10,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dust Caps (package of 12)
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Rows of Connectors Wählen Sie:
1 für 1 Row
2 für 2 Rows
3 für 3 Rows
4 für 4 Rows

(2) Total Number of Sockets Wählen Sie:
10 für 10 Sockets
12 für 12 Sockets
18 für 18 Sockets
20 für 20 Sockets
30 für 30 Sockets
32 für 32 Sockets
40 für 40 Sockets

(3) Connector Type Wählen Sie:
J für J Type
KI für K Type IEC Green
K für K Type ANSI Yellow
NI für N Type IEC Pink
N für N Type ANSI Orange
TI für T Type IEC Brown
T für T Type ANSI Blue
E für E Type
R/SI für R/S Type IEC Orange
R/S für R/S Type ANSI Green
G für G Type
C für C Type
D für D Type
U für Uncompensated (Copper)

(4) Optional Panel Switch Cutout Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für No Panel Switch Cutout
-OSW für Panel Switch Cutout

(5) Optional Meter Cutout Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für No Meter Cutout
-MTR für Meter Cutout
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.