Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

19 inch Rack Panels with Universal Thermocouple Sockets. Accept Standard and Miniature Plugs

19UJP Series

19

187,62 19UJP1-20-U

  • Accepts Standard and Miniature Thermocouple Plugs
  • Dust Caps Supplied with Each Panel
  • Individually Numbered Sockets
  • Optional Cut-Outs for Switches and Indicators
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Part Number Guide   Dimensions
Model No. Total No.
of Sockets
Switch
Cutout
Meter
Cutout
19UJP1-10-(*) 10 --- ---
19UJP1-20-(*) 20 --- ---
19UJP2-20-(*) 20 --- ---
19UJP2-28-(*) 28 --- ---
19UJP2-30-(*) 30 --- ---
19UJP3-30-(*) 30 --- ---
19UJP4-40-(*) 40 --- ---
19UJP1-10-(*)-OSW 10 76 mm ---
19UJP3-30-(*)-OSW 30 127 mm ---
19UJP4-40-(*)-OSW 40 127 mm ---
19UJP1-10-(*)-OSW-MTR 10 76 mm 1/8 DIN
19UJP3-30-(*)-OSW-MTR 30 127 mm 1/8 DIN
19UJP4-40-(*)-OSW-MTR 40 127 mm 1/8 DIN
19UJP1-10-(*)-SW14 10 ¼ DIN ---
19UJP3-30-(*)-SW14 30 ¼ DIN ---
19UJP4-40-(*)-SW14 40 ¼ DIN ---
19UJP1-10-(*)-SW14-MTR 10 ¼ DIN 1/8 DIN
19UJP3-30-(*)-SW14-MTR 30 ¼ DIN 1/8 DIN
19UJP4-40-(*)-SW14-MTR 40 ¼ DIN 1/8 DIN
*Insert calibration code in model number: J, K, T, N, E, R, S or U.
  
19" Panels with Sockets
No. of
Rows
Panel Height Max. No.
of Sockets
1 89 mm 22
2 133 mm 44
2 178 mm 66
4 222 mm 88

 
19" Panels with Sockets & Switch Cutout
No. of
Rows
Panel Height Switch Size Max. No.
of Sockets
OSW SW14
1 133 mm 76 mm ¼ DIN 15
2 133 mm 76 mm ¼ DIN 30
2 178 mm 127 mm ¼ DIN 30
3 178 mm 127 mm ¼ DIN 45
4 222 mm 127 mm ¼ DIN 60

 
19" Panels with Sockets, Switch and Meter Cutouts
No. of
Rows
Panel Height Switch Size Meter
Cut-Out
Max. No.
of Sockets
OSW SW14
1 133 mm 76 mm ¼ DIN 1/8 DIN 10
2 133 mm 76 mm ¼ DIN 1/8 DIN 20
2 178 mm 127 mm ¼ DIN 1/8 DIN 20
3 222 mm 127 mm ¼ DIN 1/8 DIN 30
4 222 mm 127 mm ¼ DIN 1/8 DIN 40


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. Please use the Part Number Builder below this table to select your exact configuration.
19UJP1-10-J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocouple Panel with 10 J Type sockets (1 row of 10)
19UJP1-20-KI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocouple Panel with 20 K Type Sockets (1 row of 20)
19UJP2-20-KI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocouple Panel with 20 K Type sockets (2 rows of 10)
19UJP2-30-TI
485,38
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Thermocouple Panel with 30 T Type sockets (2 rows of 15)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Note: When a switch is ordered with a panel, installation is included at no extra charge, add suffix “-MTG” to model number of switch or meter. Panels with switches and/or meters are not supplied wired. A wiring service is available, contact sales for details. Switches and Meters Sold Separately. A 1/8 DIN (45 x 92 mm) meter cutout is supplied unless otherwise specified.

Ordering Example: (1) 19UJP1-10-K 19, €115,30

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Number of Rows Wählen Sie:
1 für 1 row
2 für 2 rows
3 für 3 rows
4 für 4 rows

(2) Total Number of Sockets Wählen Sie:
10 für 10 sockets
20 für 20 sockets
28 für 28 sockets
30 für 30 sockets
40 für 40 sockets

(3) Thermocouple Calibration Wählen Sie:
J für J type
KI für K type
TI für T type
NI für N type
E für E type
R/SI für R or S type
U für uncompensated (copper)

(4) Optional Switch Cutout Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für no switch cutout
-OSW für switch cutout
-SW14 für 1/4 DIN switch cutout

(5) Optional Meter Cutout Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für no meter cutout
-MTR für 1/8 DIN meter cutout
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.