Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Platinum Resistance Temperature Detector

1PT100FR, 1PT500FR,1PT1000FR, 2PT100FR 2PT500FR and 2PT1000FR

Platinum Resistance Temperature Detector | 1PT100FR, 1PT500FR,1PT1000FR, 2PT100FR 2PT500FR and 2PT1000FR

Platinum Resistance Temperature Detector

  • Designed for High Vibration Use
  • Rugged Cylindrical Element
  • Length: 8mm(0.31") or 13mm(.51")*. Diameters: 2.8mm(.11") or 4.5mm(.18")*
  • Ro = 100, 500, or 1000 Ω
  • α = .00385. Tolerance = ±.12% at 0°C
  • Single and Dual Elements
  • High Temperature Stability
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

FR series elements are designed for applications where high vibration resistance as well as high temperature stability is vital. Typical industrial applications include analytical equipment, chemical plants and mechanical equipment. Small tolerances on diameter allow problem free installation in protective tubes.

*Dimensions are ±0.3mm(.012")

Note on Assembling Omega "FR" Series RTD Elements to Extension Wires: These RTD elements are made with platinum coated nickel lead wires. Since platinum does not easily wet with most soft solders, we advise that they be spot welded or silver soldered to extension wires when required.


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Price below is for 1 element
1PT100FR828
23,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
RTD - 1 x 100 Ohms, 8 x 2.8mm length x diameter
2PT100FR828
35,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
RTD - 2 x 100 Ohms, 2.8mm diameter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The measuring point on the leads is 8 mm(.31") from the end of the sensor body.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.