Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Stromschleifengespeiste Prozessanzeige, 96 x 48 mm

558B

558B Stromschleifengespeiste Prozessanzeige | 558B

558B Stromschleifengespeiste Prozessanzeige

  • 3½-stellige LCD-Anzeige
  • Eingangsbereiche 1-5 mA, 4-20 mA oder 10-50 mA
  • Versorgung durch den Messkreis
  • Skalierbar auf beliebige Einheiten
  • Bereichsendwert von 100 bis 2000 Digit einstellbar
  • Nullpunkteinstellung ±2000 Digit
  • Zusätzlich feste Null in der letzten Stelle
  • Einfacher Zweidraht-Anschluss, steckbar
Instrumente für Druck und Kraft - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die stromschleifengespeiste Anzeige Modell 558B wird direkt aus dem Messkreis gespeist. Eine externe Speisung mit höherer Empfindlichkeit gegen Störsignale entfällt.

Der Prozesswert wird digital angezeigt. Dabei stehen vielfältige Einstellungen für Nullpunkt und Bereichsendwert sowie vier Positionen für den Dezimalpunkt zur Verfügung, die eine Anzeige in Prozent, in technischen Einheiten wie Druck, Durchfluss, Temperatur und Füllstand und in beliebigen anderen Skalierungen ermöglichen. An der letzten Stelle kann zusätzlich eine feste Null ausgegeben werden. Durch Umstecken zweier Steckbrücken lässt sich die Anzeige auch umkehren, d.h. mit steigendem Messsignal fällt die Anzeige bzw. mit sinkendem Messsignal steigt die Anzeige.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
558B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Stromschleifengespeistes DPM, 96x48 mm, Eingang 4-20 mA, LCD-Anzeige -1999...1999
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.