Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B im kostengünstigen 5er-Pack

5RTD-F3100

5RTD-F3100 Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B im kostengünstigen 5er-Pack | 5RTD-F3100

  • DIN Klasse B-Genauigkeit (für weniger kritische Anwendungsgebiete)
  • Verschiedene Größen lieferbar
  • In 100, 500 und 1000 Ohm (bei 0°C) lieferbar
  • OMEGAFILM™ – Pt100-Elemente nach IEC 60751
    (Temperaturkoeffizient = 0,00385 Ohm/Ohm/°C)
  • Temperaturbereich -70 bis 500°C
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGAs Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B haben eine Widerstandstoleranz von 100,00 ±0,12, 500,00 ±0,60, oder 1000,00 ±1,20 bei 0°C und entsprechen IEC751. Sie werden mit Goldpalladium-Leitungen mit 0,2 mm Durchmesser und 10 mm Länge geliefert.

Abmessungen in mm



Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
5RTD-F3101
78,03
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5er-Pack 9,5 × 1,9 mm, 100 Ohm
5RTD-F3131
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5er-Pack 9,5 × 1,9 mm, 500 Ohm
5RTD-F3141
80,35
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5er-Pack 9,5 × 1,9 mm, 1000 Ohm
5RTD-F3102
77,47
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5er-Pack 3,9 × 1,9 mm, 100 Ohm
5RTD-F3132
78,80
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5er-Pack 3,9 × 1,9 mm, 500 Ohm
5RTD-F3142
80,35
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5er-Pack 5 × 4 mm, 1000 Ohm
5RTD-F3105
78,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
5er-Pack 2,3 × 1,9 mm, 100 Ohm
5RTD-F3145
80,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
5er-Pack 2,3 × 1,9 mm, 1000 Ohm
5RTD-F3107
77,47
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5er-Pack 3,9 × 1,5 mm, 100 Ohm
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.