Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The ACC101 accelerometer is low cost yet extremely durable. These accelerometers are constructed using high strength aluminium, and feature a rugged strain relief, ¼-28 stud mounting, an epoxy seal, and use the kind of dependable components usually found only in higher priced accelerometers.
SPECIFICATIONS Excitation: 2 mA nominal @ 24 to 30 Vdc, constant current (18 volt supply can be used but will limit amplitude range) Rated Output: 100 mV/g nominal @ 100 Hz Frequency Range: 3 Hz to 5 kHz (up to ±10 % rated output shift) Amplitude Range: ±80 g peak with ACC-PS3A power supply/amplifier Amplitude Linearity: ±1% up to 65 g peak Temperature Range: -18 to 82°C Temperature Sensitivity Effect:
-54 to 38°C ≤ 5% FS
38 to 121°C ≤ 8% FS Thermal Shock: 1.2 g /°C Transverse Sensitivity: 5% of axial maximum Maximum g Without Damage: 5,000 g peak Maximum g Without Clipping: ±80 g peak Mounted Resonance Frequency: >18 kHz Output Impedance: 50 Ω nominal Bias Voltage: 10 V nominal Base Strain: 0.002 g/microstrain max. Noise Floor (wideband): 0.00025 g (rms) Weight: 50 grams nominal (without cable) Material: Aluminium, hard anodised thermal insulating boot included Dimensions: 3.81 H x 2.54 cm hex base Connector: 3 metre integral coaxial cable with BNCM Mounting: 1/4-28 removable stud Mounting Torque max: 40 cm-kg (35 in-lb)
*Alle Preisangaben in Euro. Ordering Example: (1) ACC-CB5-2 60 cm long output cable for amplifer. BNC to banana plugs, €75,99