Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

General Purpose Top-Mount Industrial Accelerometer

ACC310

General Purpose Accelerometer | ACC310

General Purpose Accelerometer

  • 2-Pin MIL-Style Connector
  • Splashproof Design
  • Ground Isolated
  • Hermetic Seal
  • For Motors, Pumps, Gearboxes, and General Industrial Applications
Dynamische Messgrößen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how an accelerometer works on this link.

SPECIFICATIONS
Sensitivity @ 100 Hz, ±10%: 100 mV/g
Frequency Range:
     ±5%  5Hz to 10kHz
±10%   4Hz to 12kHz
±3dB   2Hz to 20kHz
Turn-On Time: ≤0.5 s
Amplitude Range: ±75 g peak
Mounting Resonance: >40 kHz
Transverse Sensitivity: ≤5%
Amplitude Linearity: <1%
Noise (Typical):
     Broadband:
2.5 Hz to 20 kHz   350µg
Spectral:
10 Hz   30µg/µHz
100 Hz   8µg/µHz
1000 Hz   3µg/µHz
Output Impedance: 100 Ω
Grounding: Isolated
Bias Voltage: 10 to 14 Vdc
Power Requirement: 24 to 30 Vdc
Current Regulating Diode: 1 to 6 mA cc
Temperature Range: -40 to 121°C
Base Strain Sensitivity, Max: 0.001 g/microstrain
Shock Limit: 5000 g peak

Physical
Weight: 68 g
Case Material: 304L SS
Design: Piezoelectric-ring shear
Sealing: Welded-hermetic
Mounting: ¼-28 stud (not included)
Mounting Torque: 2.8 N-m (25 in-lb)
Mating Connector: Amphenol 97-3106A-10SL-4S
Recommended Mating Cable: ACC-CB7-10
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC310
ACC310
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose accelerometer with top exit connector
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB7-10
ACC-CB7-10
€545,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
3.05 m (10') MIL/BNC twisted-pair shielded cable
  
ACC-CB7-10WP
€308,24
Lieferzeit: 10 Wochen
 
3 metre waterproof twisted-pair screened cable
  
ACC-PS3A-230VAC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
230 Vac powered constant current power supply
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACC-CB6
ACC-CB6
€36,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
175 mm long BNCM/pigtail coaxial cable (to connect amplifier output to measuring instrument)
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) ACC-CB7-10 3 metre long cable to connect accelerometer to PSU, €545,71   plus (1) ACC-CB6 175 mm long cable to connect PSU output to measuring instrument, €36,86 , €545,71 + 36,86 = €582,57
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.