Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

PC-basierte Soft-SPS

ADAM

PC-basierte Soft-SPS | ADAM

PC-basierte Soft-SPS

  • Vorbildliche Flexibilität dank modularer E/A-Konzeption
  • SPS für 4 bis 8 E/A-Module mit maximal 128 E/A-Punkten
  • E/A-Module für analoge, diskrete, Widerstandsfühler- und Thermoelementsignale sowie Zähler-/Frequenzmessmodule
  • RS232/RS485- und Ethernet-Kommunikation verfügbar
  • Industrietaugliche Auslegung einschließlich DIN-Schienenmontage
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die SPS der Modellreihe ADAM-5510KW sind für die Prozessüberwachung und -steuerung mit Mehrkanal-E/A-Modulen konzipiert. Die Systeme können aus 4 bis 8 E/A-Modulen mit insgesamt 64 bis 128 E/A-Kanälen bestehen. Die modulare Konfiguration von Art und Anzahl der E/A-Punkte ermöglicht dabei die perfekte Anpassung an die jeweilige Anwendung.

Konfigurierbare E/A-Module
Die Analogeingangsmodule der Serie ADAM-5000 können für die Anbindung von Spannungs-, Strom-, Thermoelement- und Widerstandsfühlersignalen in diversen Signalbereichen konfiguriert werden. Bei den Zähler-/Frequenzmessmodulen kann die Zählrichtung (auf-/abwärts, bidirektional) und der Frequenzmessmodus konfiguriert werden. Durch die Speicherung der Konfiguration in einem nicht-flüchtigen EEPROM bleiben die eingestellten Parameter auch bei einem Stromausfall erhalten.

Programmieroptionen
Die SPS ADAM-5510KW gestattet durch die Unterstützung aller fünf mit dem Standard IEC-61131-3 konformen Programmiersprachen die Entwicklung von Steuerungskonzepten auf der Basis bereits vorhandener Programmierkenntnisse. Aufgrund der leistungsfähigen Software MULTIPROG und des stabilen Betriebssystems ProConOS sind ADAM-5510KW-Controller die erste Wahl im Bereich PC-basierter Soft-SPS.ProConOS (Programmable Controller Operating System) verbucht bereits eine Installationsbasis von mehr als 250.000 Exemplaren. Es handelt sich um ein präemptives, multitaskingfähiges, laufzeitbasiertes Betriebssystem mit deterministischer, millisekundengenauer Ausführung von mittels MULTIPROG, einer vollwertigen, IEC-61131-3-konformen Entwicklungsumgebung, erstellten Anwendungen. Der Lieferumfang jeder ADAM-5510KW umfasst zudem auch Laufzeitsoftware für ProConOS – der Kunde bekommt alles an die Hand, was er zur Erstellung einer kompletten Soft-SPS-Lösung benötigt.

RS232/RS485-Modbus-Kommunikation 
Die Basiseinheit der ADAM-5510KW enthält einen Flash-Speicher mit einer Kapazität von 1,5 MB sowie einen SRAM-Speicher von 640 kB, wovon 32 kB dank eigener Batterie nicht-flüchtig ausgelegt sind. Darüber hinaus verfügen ADAM-5510EKW und ADAM-5510KW über je vier serielle Schnittstellen zur Kommunikation und Integration mit externer E/A-Hardware und sonstigen Geräten von Drittanbietern über das Modbus/RTU-Protokoll. Dank des integrierten Modbus/RTU-Servers eignen sich beide Modelle auch zur fortgeschrittenen Systemintegration.

Auf Wunsch mit Ethernet
Beim Modell ADAM-5510EKW/TCP handelt es sich um eine ethernetfähige Soft-SPS. Bei diesem Modell wurde der Funktionsumfang von ADAM-5510KW and ADAM-5510EKW um die Ethernetunterstützung für Modbus/TCP-Server und Modbus/TCP-Client sowie Multiprog über Ethernet erweitert. Dies versetzt den Benutzer in die Lage, sein System schnell und einfach auf der Basis der Ethernetarchitektur zu programmieren.Zur weitergehenden Systemintegration bietet die ADAM-5510EKW/TCP nicht nur Unterstützung für Modbus/RTU-Master- und -Slave-Funktionen über die seriellen Schnittstellen, sondern auch für den Modbus/TCP-Client zur Abfrage der Daten externer E/A-Hardware sowie für den Modbus/TCP-Server zum Versand von Daten an die HMI/SCADA-Software über den Ethernetanschluss. Darüber hinaus gestattet die ADAM-5510EKW/TCP dem Benutzer die parallele Verwendung und Verwaltung weiterer SPS desselben Modells durch den Einsatz der Multiprog-Programmierumgebung über Ethernet.

Modulübersicht

 
ADAM-5013
Widerstandsfühlermodul
mit 3  Eingangskanälen
 
Widerstandsfühlertyp: 
Pt 100 oder Ni

 
ADAM-5018
Thermoelementmodul 
mit 7 Eingangskanälen

Thermoelementtypen: 
J, K, T, E, R, S, B

 
ADAM-5017
Analogeingangsmodul 
mit 8 Kanälen

Eingangsbereich: 
±150 mV, ±500 mV, V, 
±5 V, ±10 V; ±20

 
ADAM-5017H
Modul
mit 8 Hochgeschwindigkeits-
Analogeingängen

Eingangsbereich:
±250 mV, ±500 mV, ±1 V,
±5 V, ±10 V, 0-500 mV,
0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA
 

  ADAM-5024 
Analogausgangsmodul 
mit 4 Kanälen

Ausgangsbereich: 
0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 
0 bis 10 V

  ADAM-5050 
Universelles Digital-E/A-Modul 
mit 16 Kanälen

Digitaleingänge: 
Potentialfreier oder 
potentialbehafteter Kontakt 
(2 V / 4-30 V)
Digitalausgänge: Open-Collector
 

  ADAM-5051S 
Digitaleingangsmodul 
mit 16 galvanisch 
getrennten Kanälen 

Logikpegel 0: max. 3 V
Logikpegel 1: 10 bis 50 V

  ADAM-5052 
Digitaleingangsmodul 
mit 8 galvanisch 
getrennten Kanälen 

Logikpegel 0: max. 1 V
Logikpegel 1: 3,5 bis 30 V

  ADAM-5060
Relaisausgangsmodul 
mit 6 Kanälen

Schaltleistung der Kontakte: 
AC: 125 V bei 0,6 A; 
250 V bei 0,3 A
DC: 30 V bei 2 A; 
110 V bei 0,6 A

  ADAM-5069-AE
Relaisausgangsmodul 
mit 8 Kanälen
für große Lasten

Schaltleistung der Kontakte: 
AC: 250 V bei 5 A
DC: 30 V bei 5 A

  ADAM-5056SO/ADAM-5056S
Digitalausgangsmodul 
mit 16 galvanisch 
getrennten Kanälen
zum Einsatz als 
Stromquelle/-senke

Digitalausgänge: 
Offener Kollektor: 
Last von max. 40 V und 200 mA 
ADAM-5056SO-AE:
Stromquellenausgänge
ADAM-5056S-AE: 
Stromsenkenausgänge

  ADAM-5080
Zähler-/Frequenzmessmodul 
mit 4 Kanälen 

Pegel auf den getrennten Eingängen: 
Logikpegel 0: max. 1 V
Logikpegel 1: 3,5 bis 30 V

  KW MULTIPROG IEC-61131-3-konforme Software für die Serie ADAM 5510

  • IEC-61131-3-konforme Programmiersprachen
  • Intuitive Programmierung dank übersichtlicher Projektstruktur
  • Cross-Kompilierung: Wechselseitiges Portieren zwischen Funktionsblock-Diagrammen, Kontaktplänen und Anweisungslisten
  • Schnellere Programmierung dank simultaner Bearbeitung durch mehrere Benutzer
  • Verwaltung verteilter Steuerungsfunktionen
  • Netzwerkvariablen: Unkomplizierte, leistungsfähige Konfiguration verteilter Kommunikation
  • Anspruchsvolle Fehlerbehebungswerkzeuge:
    Online-Modifikation, SPS-Simulation, Überschreiben und Erzwingen, Unterbrechungspunkte, Überwachungsfenster und -konzepte, Logikanalysator und querverlinkte Referenz 
     MULTIPROG® ist eine Umgebung zur Entwicklung von Software für programmierbare SPS der Serie AD5510.

MULTIPROG® unterstützt alle IEC-61131-3-konformen Programmiersprachen. Je nach Art der Aufgabenstellung oder entsprechend von unternehmensinternen Konventionen kann einfach eine der fünf unterstützten Standardprogrammiersprachen gewählt werden. Mit MULTIPROG® verfügen Sie durch unsere langjährige Erfahrung in der Automatisierungsbranche über eine ausgereifte, anspruchsvolle Software.

Die offene Architektur der MULTIPROG® Software ist zukunftsorientiert. Die Automatisierungsschnittstelle sorgt für konsistente Daten und ermöglicht den Austausch von Daten zwischen MULTIPROG® und anderen Automatisierungswerkzeugen. MULTIPROG® Projektdaten können auch extern erstellt, geändert und um bestimmte Attribute ergänzt werden.

Durch die übersichtliche Darstellung aller wichtigen Daten in MULTIPROG® entfällt während der Programmierung und Inbetriebnahme der SPS das lästige Wechseln zwischen den diversen Werkzeugen. Integrierte Prüfmechanismen garantieren beim Einsatz verschiedener Werkzeuge konsistente Daten und senken so den Aufwand bei der Programmierung.

 
Mindestsystemanforderungen 
Hardware: IBM-kompatibler PC mit Pentium Prozessor (200 MHz min., 350 MHz besser) 
Arbeitsspeicher: 64 MB 
Festplatte: min. 60 MB freier Speicherplatz 
VGA-Monitor: 256 Farben 
Auflösung: 800 x 600

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ADAM-5510KW
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Soft-SPS für 4 Module
ADAM-5510EKW
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
PC-basierte Soft-SPS für 8 Module
ADAM-5510EKW/TCP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ethernet-basierte Soft-SPS für 8 Module
Module
ADAM-5013
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Widerstandsfühlermodul mit 3 Eingangskanälen
ADAM-5017
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Analogeingangsmodul mit 8 Kanäle
ADAM-5017H
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hochgeschwindigkeits-Analogeingangsmodul mit 8 Kanälen
ADAM-5018
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementmodul mit 7 Eingangskanälen
ADAM-5024
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Analogausgangsmodul mit 4 Kanälen
ADAM-5050
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universelles Digital-E/A-Modul mit 16 Kanälen
ADAM-5051S
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Digitaleingangsmodul mit 16 galvanisch getrennten Kanälen
ADAM-5052
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Digitaleingangsmodul mit 8 galvanisch getrennten Kanälen
ADAM-5056SO
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Digitalausgangsmodul mit 16 getrennten Kanälen zum Einsatz als Stromquelle/-senke
ADAM-5056S
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Digitalausgangsmodul mit 16 getrennten Kanälen zum Einsatz als Stromsenke
ADAM-5060
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relaisausgangsmodul mit 6 Kanälen
ADAM-5069
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relaisausgangsmodul mit 8 Kanälen für große Lasten
ADAM-5080
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Zähler-/Frequenzmessmodul mit 4 Kanälen
Zubehör
PWR-242
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Spannungsversorgung: 24 V DC, 2,1 A; DIN-Schienenmontage
1997000220
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
E/A-Blindmodul für Serie ADAM-5000
1703093000
6,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kabel für RS232-Kommunikation
Software
MPROG-ADV33
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Erweiterte Version der Entwicklungsumgebung KW Multiprog (ohne E/A-Beschränkung)
MPROG-BAS33
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Basisversion der Entwicklungsumgebung KW Multiprog (E/A-Beschränkung auf 128 Byte)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.